CIRCUITS DE CARBURANT

Options de circuit de carburant nouvelle génération
Composant clé de la technologie Tier 4 Cat®, le calage de l'injection contrôle de façon précise le processus d'injection de carburant via une série de micro-injections réglées avec précision. Ce calage de l'injection offre un plus grand contrôle de la combustion pour une consommation de carburant plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Afin d'optimiser la valeur ajoutée pour les clients, les ingénieurs Caterpillar ont mis en place des circuits de carburant basés sur la puissance et la performance requises par chaque moteur.
Les circuits de carburant haute pression à rampe commune et à injection électronique améliorent la précision et le contrôle, ce qui permet d'optimiser les performances et de réduire l'accumulation de suies sur les moteurs C4.4 ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT et C9.3 ACERT.
Les injecteurs électriques à commande mécanique MEUI-C gèrent des pressions d'injection plus importantes et améliorent la précision de la consommation de carburant. Ces injecteurs robustes optimisent la réaction tout en contrôlant la teneur en suies des moteurs C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT et C32 ACERT.

de

Circuits de carburant