Un avenir de possibilités. Une solution énergétique unique.

Conçu pour répondre à vos besoins en énergie actuels et futurs. 

Système de gestion de l’énergie (ECS) Cat®
Système de gestion de l’énergie (ECS) Cat®

Système de gestion de l’énergie (ECS) Cat®

L’évolution de la demande d’énergie, des réglementations et des technologies peut être compliquée, mais votre gestion de l’énergie ne devrait pas l’être. La nouvelle gamme de systèmes ECS Cat® offre une série de contrôleurs intégrés, connectés et évolutifs qui permettent aux clients de gérer librement leurs besoins en énergie – allant de générateurs uniques aux solutions de microréseau cohérentes sur l’ensemble du site pour le raccordement de plusieurs équipements. Tous ces systèmes intègrent une interface moderne et simple d’utilisation.

La gamme de systèmes ECS Cat

En parallèle avec l’évolution de l’écosystème énergétique, on observe une hausse des besoins en ressources de production décentralisée et en solutions innovantes nécessaires à la gestion de ces ressources. Mis au point par le réseau Caterpillar d’experts en ingénierie du monde entier, dans le cadre d’un environnement réglementaire en pleine mutation et pour un contrôle des systèmes énergétiques avancés, le portefeuille répond à la plupart des exigences des principaux réseaux et utilise une architecture simple et évolutive. Ainsi, nos clients peuvent intégrer des fonctionnalités et services supplémentaires conformément à l’évolution de leurs besoins en énergie.

Où que vous en soyez dans votre transition énergétique et, quels que soient vos résultats futurs, ce système de gestion de l’énergie amélioré dispose de la flexibilité, de l’évolutivité et de la connectivité nécessaires pour soutenir vos activités.

La gamme comprend:

  • ECS 100 Cat – un puissant système de commande de secours
  • ECS 200 Cat – pour la mise en parallèle des groupes électrogènes, les systèmes de cogénération, le contrôle de l’équilibre de l’installation et le code de réseau
  • ECS 300 Cat – pour le contrôle des disjoncteurs d’utilités et les applications complexes
  • ECS 400 Cat – pour le contrôle de surveillance complet du microréseau

Comme pour tout produit Cat, notre réseau mondial de concessionnaires est le meilleur du secteur, et des experts sont là pour vous fournir une assistance complète sur les produits, notamment une garantie, une formation et un entretien.

Soyez certain que votre site dispose d’un système de commande fiable et pérenne, qui s’adapte sans problème à vos équipements existants dans le cadre de votre transition énergétique.

de

Caractéristiques et avantages

Les nouveaux contrôleurs répondent aux nouvelles exigences réglementaires et des codes de réseaux mondiaux, notamment la norme UL 6200, et sont suffisamment puissants pour répondre aux exigences futures. Les contrôleurs ECS Cat sont conçus en usine pour garantir la compatibilité et une expérience client conforme aux produits d’alimentation sur site, et ils intègrent une fonctionnalité plug-and-play pour accélérer l’installation et la mise en service de modules supplémentaires.


Le nouveau système offre une communication plus rapide et une interface utilisateur moderne, et fournit ainsi une solution simple pour la gestion de l’énergie. Le système de gestion de l’énergie offre également des avertissements, un arrêt automatique, des données sur la tension et un historique des événements, tandis que la protection du moteur offre une surveillance des liquides, de la température et de la pression du gaz.

de

SIMPLICITÉ

Un nouvel écran tactile couleur pour une expérience utilisateur plus intuitive et un contrôle simplifié, personnalisable en fonction des besoins de votre entreprise.      

de

FLEXIBILITÉ

Des tâches définies par l’utilisateur, une fonctionnalité d’automate programmable intégrée (API) et des interfaces homme-machine (IHM) distantes supplémentaires pour une plus grande flexibilité, une sécurité améliorée et une surveillance accrue du site.

de

CONNECTIVITÉ

Une intégration complète par le biais des services Cat Connect, avec des informations pertinentes sur la performance pour garantir une efficacité optimale du moteur et une meilleure surveillance à distance.

de

COMPATIBILITÉ

Un système plug-and-play innovant, compatible avec vos produits d’alimentation sur site pour accélérer et simplifier l’installation et la mise en service de nouvelles fonctionnalités.

de

CONFORMITÉ

Un système conforme aux exigences de la norme UL 2200 3e édition et aux principales exigences des codes de réseaux du monde entier, notamment les normes américaines (IEEE1547), allemandes (VDE 4110) et européennes (EN 50549).

de

SÉCURITÉ

Une fonction de coupure de courant automatique complète avec générateur triphasé, détection de tension de réseau et contrôle des paires de transfert de disjoncteurs.

de

ÉVOLUTIVITÉ

Des options pour enrichir votre système de gestion de l’énergie, allant d’un générateur unique à des solutions sur site cohérentes, grâce à de simples mises à niveau modulaires.

de

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Notre réseau mondial de concessionnaires est là pour vous offrir une assistance complète sur les produits, une garantie, une formation et un entretien. 

 

 

Modèles ECS Cat

Disponible dès maintenant : le système ECS 100 Cat

Premier de la série de nouveaux contrôleurs, le système ECS 100 Cat est disponible avec des groupes électrogènes de secours, à gaz (réponse rapide) et en alimentation continue dans certaines régions.

Le système ECS 100 Cat offre une gamme de fonctionnalités pour améliorer l’expérience des concessionnaires et des clients, notamment:

  • Navigation intuitive sur l’écran intelligent couleur de 8 po, personnalisé selon les besoins des clients
  • Fonctionnalité d’automate programmable (API) améliorée
  • Quatre interfaces homme-machine (IHM) distantes en option pour une surveillance, une flexibilité et une sécurité accrues du site
  • Compatibilité avec Cat Connect et les équipements Product LinkTM
  • Fonction de coupure de courant automatique complète avec générateur triphasé, détection de tension de réseau et contrôle des paires de transfert de disjoncteurs
  • Fonction d’annonciateur intégré, conforme aux exigences de la norme NFPA 110 pour simplifier la conformité réglementaire du site
  • Conformité avec la norme UL 2200 3e édition, y compris les exigences en matière de sécurité fonctionnelle de la norme UL 6200
  • Modbus TCP avec Ethernet pour les communications externes
  • Prise en charge de plusieurs langues
  • Trois niveaux de sécurité programmables
Afficher le produit
de

Disponible dès maintenant : le système ECS 200 Cat

Le système ECS 200 Cat s’appuie sur les fonctionnalités du système ECS 100 Cat et permet la mise en parallèle de 32 groupes électrogènes au maximum.

Le système ECS 200 offre une gamme de fonctionnalités pour améliorer l’expérience des concessionnaires et des clients, notamment:

  • Navigation intuitive sur l’écran intelligent couleur de 8 po, personnalisé selon les besoins des clients
  • Quatre interfaces homme-machine (IHM) distantes en option pour une surveillance, une flexibilité et une sécurité accrues du site
  • Compatibilité avec Cat Connect et les équipements Product LinkTM
  • Fonction de coupure de courant automatique complète avec générateur triphasé, détection de tension de réseau et contrôle des paires de transfert de disjoncteurs
  • Fonction d’annonciateur intégré, conforme aux exigences de la norme NFPA 110 pour simplifier la conformité réglementaire du site
  • Conformité avec la norme UL 2200 3e édition, y compris les exigences en matière de sécurité fonctionnelle de la norme UL 6200
  • Modbus TCP avec Ethernet pour les communications externes
  • Prise en charge de plusieurs langues
  • Dispositif sécuritaire de verrouillage pour garantir l’intégrité de la plateforme avec cinq niveaux de sécurité programmables
  • Compatibilité avec les régulateurs de tension IVR ou CDVR
  • Synchronisation automatique/manuelle
  • Arbitrage de bus inactif
  • Partage de charge réelle et réactive
  • Prise en charge de la configuration réseau en boucle
  • Détection/Demande de charge
  • Délestage/Ajout de charge
  • Partage de charge adaptative/Statisme à sécurité intégrée

* Le contrôle de l’équilibre de l’installation (BOP) et les capacités de code de réseau seront annoncés prochainement.
 

Afficher le produit

de

Informations techniques sur le système ECS Cat

Afficher les caractéristiques techniques, les dimensions et les fonctionnalités en option.

de

Vidéo de lancement du système ECS Cat

de

 

« À mesure que le paysage énergétique évolue, les systèmes d’alimentation se complexifient et s’appuient sur plusieurs sources d’énergie et interfaces réseau. Le système ECS Cat offre des fonctionnalités d’intégration, d’évolutivité et de connexion pour maximiser la performance du système d’alimentation, tout en simplifiant les caractéristiques, l’installation et le fonctionnement. »

Jason Kaiser, vice-président senior de la division Electric Power de Caterpillar

 

 


 

Communiqué de presse

Les systèmes de gestion de l’énergie (ECS) Cat nouvelle génération offrent une plateforme intégrée et connectée pour tirer profit des capacités des systèmes d’alimentation avancés

voir le communiqué de presse
Les systèmes de gestion de l’énergie (ECS) Cat
Les systèmes de gestion de l’énergie (ECS) Cat

Assistance produit

Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous assurer de recevoir nos actualités sur les nouveaux systèmes ECS Cat et les kits de remise à niveau.

Inscription à la newsletter
 

Produits d'énergie électrique

  • Groupes électrogènes diesel

    Groupes électrogènes diesel

    Les groupes électrogènes diesel Cat, d’une puissance nominale de 6 à 5 720 ekW (7,5 à 7 150 kVA) pour alimentation de secours ou principale, offrent efficacité, faible consommation de carburant et conformité aux normes d’émissions. Nos groupes électrogènes commerciaux et industriels sont conçus aussi bien pour les interventions d’urgence que pour répondre à des besoins permanents.

    En savoir plus
  • Groupes électrogènes à gaz

    Groupes électrogènes à gaz

    Les groupes électrogènes à gaz industriels et commerciaux Cat, d’une puissance de 100 à 4 500 ekW (100 à 4 500 kVA), fonctionnent au gaz naturel ainsi qu’avec une large gamme d’autres gaz combustibles, notamment le biogaz, le gaz de décharge, le gaz de ville et le propane.

    En savoir plus
  • Commandes énergie électrique

    Commandes énergie électrique

    Les Cat® Energy Control System (ECS) et EMCP 4 Control Panels regroupent l'ensemble des commandes et des indicateurs des systèmes dans une seule interface facilement accessible.

    En savoir plus

Localisateur de concessionnaire

Votre concessionnaire Cat s'engage à maximiser votre réussite, en vous aidant à tirer le meilleur parti de vos activités grâce à des solutions, des services et une assistance sur site.

En savoir plus
dealers
dealers