Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Les trains de roulement Cat offrent un rendement hydraulique supérieur et un meilleur contrôle du mouvement des chaînes. Des pelles hydrauliques aux ensembles et systèmes à chaînes, le train de roulement Cat permet de réduire les coûts d'exploitation et entretien et d'augmenter la durée de service. Disponibles dans une configuration à circuit ouvert ou fermé, ces systèmes évolutifs offrent des performances optimales pour toutes les tailles de machines et sur tous les terrains.
Des pelles hydrauliques aux ensembles et systèmes à chaînes, Caterpillar propose des trains de roulement avec un rendement hydraulique supérieur et un meilleur contrôle du mouvement des chaînes. Nos trains de roulement sont utilisés dans les secteurs de la construction, de la manutention, minier et de l'exploitation forestière pour des applications variées. Ils permettent de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance et de prolonger la durée de vie de vos machines.
Disponibles dans une configuration à circuit ouvert ou fermé et à voie variable, ces systèmes évolutifs offrent des performances parfaites pour toutes les tailles de machines et sur tous les terrains. Nos trains de roulement équipent partout dans le monde des foreuses de trous de mine, des équipements forestiers et la gamme complète de sondeuses Cat®.
Les catégories de taille de train de roulement disponible sont basées sur les modèles de Pelles hydrauliques 303.5, 305, 307, 312, 315, 320, 325, 330, 345, 365 et 385 Cat. Plusieurs largeurs de patin de chaîne et configurations de patin de chaîne, par exemple à double ou triple arête, sont disponibles en option. En outre, les châssis porteurs sont disponibles en version oscillante et en plusieurs tailles (standard, long, extra-long et super long). Plusieurs options de moteur et de boîte vitesses à réducteur sont disponibles.
Veuillez nous contacter pour connaître toutes les offres.