Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Le contexte
Caterpillar a aidé Eneria, un concessionnaire en France, à installer le système Cat® Remote Asset Monitoring (RAM) Premium sur les sites de plusieurs centrales du client, avec 112 groupes électrogènes au gaz naturel et au biogaz sur plus de 100 sites. Eneria propose des contrats de service complet de 12 et 15 ans pour ces installations.
Quelle était la cause sous-jacente ?
Les clients choisissent une solution de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) plutôt qu'un groupe électrogène diesel traditionnel, ce qui leur permet de produire et de vendre de l'électricité, tout en générant la chaleur nécessaire au fonctionnement de leur entreprise. Une solution de cogénération est environ 80 % plus efficace qu'un système traditionnel avec un groupe électrogène diesel et une chaudière.
La solution de cogénération comprend un groupe électrogène au gaz ou au biogaz Cat avec tout le système d'installations auxiliaires, y compris les échangeurs de chaleur, les pièges à fumée et à bruit, le convertisseur catalytique et d'autres éléments du système. Ces installations peuvent être placées dans la salle spéciale du groupe électrogène ou dans un conteneur externe/une usine mobile avec des connexions simples à l'alimentation en gaz du site, au réseau de distribution électrique et aux systèmes de chauffage.
Les principales applications des solutions de cogénération sont les serres, le chauffage urbain et les installations de biogaz.
Quelle a été la valeur ajoutée pour le client ?
Cat RAM Premium avec automate programmable (API) permet aux clients de surveiller non seulement le groupe électrogène mais aussi l'ensemble de l'installation de cogénération. Les données du bilan de l'installation (BOP) comprennent des informations sur la température et la pression des circuits de chauffage et des pompes, les positions des vannes, et bien plus encore.
Cat Connect RAM Premium permet à Eneria de gérer les contrats d’entretien à long terme de manière plus efficace, en ce qui concerne les aspects techniques et juridiques. Cela inclut la maximisation de la disponibilité de la centrale en termes de production d'électricité et de chaleur, de consommation de gaz et d'optimisation des opérations d’entretien. En outre, Cat Connect génère des rapports détaillés, fournissant des données historiques sur les performances de la centrale et des suggestions d'experts.
Ce système fera partie de la future architecture de tour de contrôle d'Eneria, qui fournira une surveillance et une assistance experte à ses clients.
La connexion de l'installation de cogénération à Cat RAM Premium permet au client d'améliorer la disponibilité de l'installation et de réduire le coût de la maintenance, tout en gardant la tranquillité d'esprit grâce aux données et aux informations en temps réel.
Pour plus d’informations, consultez la page www.cat.com/catconnect.