Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
En février 2021, la tempête hivernale Uri a causé des défaillances du réseau électrique à travers les États-Unis, occasionnant l’une des plus grosses pannes électriques de l’histoire américaine moderne. Lorsque la vague de froid de la tempête a touché le Texas, une défaillance du réseau électrique a affecté l’ensemble de l’État et la demande plus élevée en énergie et en chauffage des résidents et entreprises n’a pas pu être satisfaite. Au moins 4,5 millions de personnes sont restées sans électricité sous des températures négatives pendant des heures voire des jours.
Le besoin d’alimentation étant devenu critique pour de nombreuses habitations et entreprises au Texas, le concessionnaire Cat® Energy Rental Solutions Cat (ERS Cat) est intervenu pour apporter son aide. Outre les groupes électrogènes Cat, 203 compresseurs d’air et 40 déshumidificateurs ont contribué à aider les communautés locales alors que la tempête avait endommagé les infrastructures électriques de l’État et causé des pannes massives pendant plus d’une semaine.
Zoo de Houston – Garder les gorilles et les girafes au chaud
Pour se préparer à la tempête hivernale, ERS a envoyé trois générateurs de 230 kW au zoo de Houston en tant que plan d’urgence en cas de coupure de courant. La tempête a touché toutes les régions, y compris le Golfe, plus durement que ce à quoi l’on s’attendait. Par conséquent, des générateurs supplémentaires ont été nécessaires de toute urgence pour chauffer les enclos des girafes et des gorilles. En quelques heures, ERS a livré deux générateurs de 350 kW supplémentaires. Grâce à la diligence du personnel du zoo de Houston et d’ERS, tous les animaux ont pu rester au chaud, en toute sécurité.
Ville de Houston – Alimentation des usines de traitement des eaux
L’alimentation des usines de traitement des eaux autour de la zone de Houston a été coupée pendant la tempête hivernale Uri. ERS a travaillé rapidement pour livrer cinq générateurs de 800 kW, trois générateurs de 1 000 kW, neuf transformateurs de 750 à 1 500 kVA ainsi que des câbles à plusieurs stations dont l’alimentation avait été coupée, leur permettant ainsi de reprendre leurs opérations et l’alimentation en eau. De plus, plusieurs autres usines de traitement de l’eau de la zone de Houston possédaient des générateurs qui auraient pu être opérationnels s’ils avaient pu être mis en route. ERS a livré 50 batteries de générateurs à ces unités et a apporté son aide pour leur mise sous tension. Les mesures rapides prises par la ville de Houston, les villes environnantes et ERS ont permis la reprise de l’alimentation en eau pour les résidents et les entreprises.
Canalisation de gaz naturel – Rétablir le chauffage dans les habitations
De nombreuses canalisations de gaz naturel autour de la côte du Golfe ont gelé et sont devenues inopérables pendant la grave tempête hivernale, coupant la source de chauffage de nombreux foyers. La société ERS a été contactée pour fournir quatre chauffages 1 000 000 BTU pour les canalisations gelées, ce qui a permis aux canalisations de gaz naturel d’être décongelées pour rétablir le chauffage des résidents et entreprises de Louisiane et du Texas.
Walmart et Kroger – Fournir de l’eau et des denrées essentielles aux familles
Privées d’eau, d’électricité et d’autres nécessitées, de nombreuses entreprises et familles se reposaient sur leurs épiceries et supermarchés locaux pour leurs besoins essentiels afin de survivre à la tempête. Malheureusement, l’alimentation électrique de ces magasins a également été coupée. ERS a livré 30 générateurs sur des sites de Walmart et Kroger au Texas et en Louisiane, fournissant plus de 25 MW de puissance et permettant à ces entreprises de rester ouvertes et de soutenir les familles dans le besoin.
Ville de Pearland – Stabiliser les conduites d’égouts
Pendant que des familles étaient coincées chez elles pour survivre aux tempêtes hivernales la semaine dernière, la ville de Pearland, juste au sud de Houston, a rencontré un problème majeur. En raison de la coupure de courant dans leurs usines de traitement des eaux usées, les conduites d’égouts ne fonctionnaient plus. En grand besoin d’une solution de génération d’électricité rapide, la ville a contacté ERS, qui a envoyé deux générateurs de 800 kW aux usines de traitement des eaux usées — assez pour alimenter les usines et maintenir le système d’égout opérationnel jusqu’au rétablissement du réseau électrique.