Un site plus sûr
est bien visible.

Un site plus sûr est bien visible
Un site plus sûr est bien visible

Systèmes de caméra Cat®

La mauvaise visibilité est l'une des principale causes d'accident sur les chantiers. Bonne nouvelle : Les systèmes Cat® permettent de réduire les angles morts et d’améliorer la visibilité pour l’opérateur sur le chantier. Choisissez parmi trois options : Cat Detect avec caméra intelligente, avec caméras Surround ou avec caméra arrière.

Cat Detect avec caméra intelligente

Les caméras intelligentes robustes surveillent les personnes qui se déplacent autour de l'équipement et alertent les opérateurs sur les conditions du site en constante évolution. Au fur et à mesure que les personnes se rapprochent de la machine, la fréquence et l'intensité des alarmes visuelles et sonores dans la cabine augmentent. L’opérateur ne peut ainsi les ignorer. 

En savoir plus >


Des avantages visibles pour votre exploitation

• Une visibilité accrue permet de minimiser les interactions indésirables entre l'homme et l'équipement.

• Le fait de ne plus avoir besoin d'observateurs sur place permet de réduire les risques et les coûts de main-d'œuvre.

• La confiance accrue de l'opérateur permet d'augmenter la productivité, la précision et la vitesse.

Operator Walking by a Machine
Operator Walking by a Machine

Une meilleure sécurité c'est facile

• La caméra intelligente recherche activement les personnes qui se trouvent derrière la machine, offrant ainsi une paire d'yeux supplémentaire sur le terrain.

• Un écran tactile haute définition offre des vues supplémentaires autour de l'équipement et interagit avec l'opérateur lorsqu'une personne est détectée derrière la machine.

• Des alertes intelligentes informent les opérateurs de la présence de personnes à proximité. La fréquence et l'intensité des alertes visuelles et sonores augmentent à mesure que les personnes se rapprochent de la machine.

Personnel Detection Monitor Display
Personnel Detection Monitor Display

Mise en œuvre simple sur l'ensemble de votre flotte

Cat Detect avec caméra intelligente est une mise à niveau universelle qui résiste aux conditions difficiles et s'adapte aux exigences de l'opérateur et de l'application. Vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine – Cat et d'autres marques – avec un système de 12 ou 24 volts CC.

Smart Camera Installation
Smart Camera Installation

Le voir en action

Laissez Cat Detect avec caméra intelligente porter vos opérations à un niveau supérieur de sécurité. Regardez la vidéo pour découvrir la facilité d'installation, d'utilisation et d'entretien.


 

 

Cat Detect avec caméra Surround

Le système Cat Detect avec caméras Surround offre aux opérateurs de votre équipement une vue d'ensemble de leur environnement. Une meilleure perception de ce qui se passe sur le site leur permet de travailler avec plus d'assurance – et contribue à la sécurité de votre équipe au sol.

En savoir plus >


Les avantages sont une évidence

• La réduction des angles morts et la meilleure visibilité de l'opérateur permettent de minimiser les contacts indésirables avec d'autres équipements, objets et personnes sur le site.

• L'amélioration de la sécurité des opérations permet d'éviter les accidents et les temps d'arrêt qui en découlent.

• Le fait d’avoir moins de surveillants sur le site permet de réduire les risques et les coûts de main d'œuvre.

• La confiance accrue de l'opérateur permet d'augmenter la productivité, la précision et la vitesse.

Confident Operator in Front of Machine
Confident Operator in Front of Machine

Votre objectif : améliorer la sécurité de votre exploitation

• Des caméras robustes et résistantes aux vibrations (trois ou quatre) sont montées à l'extérieur de la machine.

• Vous choisissez où pointer les caméras (à l'avant, à l'arrière et/ou sur les côtés de la machine, ainsi que sur les godets et les accessoires) pour améliorer la visibilité.

• Les images retransmises en direct dans la cabine permettent aux opérateurs de voir les images de toutes les caméras en même temps, ce qui offre une vue d'ensemble de la machine, ainsi qu'une vue plus large et dédiée sur le côté gauche de l'écran.

Surround Vision Monitor Display
Surround Vision Monitor Display

Une solution qui fonctionne sur l'ensemble de votre flotte

Cat Detect avec caméras Surround est un système durable qui résiste aux conditions difficiles et s'adapte aux exigences de votre application. Vous pouvez l’ajouter facilement à votre équipement – Cat et d'autres marques – et vous pouvez l’installer sur n'importe quelle machine dotée d'un système de 12 ou 24 volts CC.

Multiple Machines Working
Multiple Machines Working

Le voir en action

Donnez une paire d'yeux supplémentaire à votre exploitation avec Cat Detect avec caméras surround. Regardez comment cette simple amélioration de la sécurité peut contribuer à réduire les angles morts, à accroître la confiance du conducteur et bien plus encore.


 

 

Cat Detect avec caméra arrière

Le système Cat Detect avec caméra arrière comprend une caméra haute définition qui offre une vue de l'arrière de la machine, ainsi qu'un écran tactile monté dans la cabine qui permet au conducteur de disposer d'une paire d'yeux supplémentaire. Plus de visibilité permet de réduire les risques et d’améliorer la productivité sur votre site.


Faites de votre objectif de sécurité une réalité

• La réduction des angles morts et la meilleure visibilité de l'opérateur permettent de minimiser les contacts indésirables avec d'autres équipements, objets et personnes sur le site.

• L'amélioration de la sécurité des opérations permet d'éviter les accidents et les temps d'arrêt qui en découlent.

• Le fait d’avoir moins de surveillants sur le site permet de réduire les risques et les coûts de main d'œuvre.

• La confiance accrue de l'opérateur permet d'augmenter la productivité, la précision et la vitesse.

Rear view of D6 Dozer
Rear view of D6 Dozer

Voir ce qui se passe derrière

• Une caméra haute définition placée à l'arrière de la machine offre aux opérateurs une visibilité sur l'arrière.

• Un écran monté dans la cabine permet aux opérateurs d’avoir une vue haute résolution et de remarquer les petits détails importants.

• La transmission en temps réel montre aux opérateurs ce qui se passe en direct et leur permet de réagir plus vite.

• Les options de visualisation permettent aux opérateurs de choisir de voir une image arrière en permanence ou uniquement lorsque la machine est en marche arrière.

Rear Vision Monitor Display
Rear Vision Monitor Display

Un complément simple à votre système de sécurité

L'ajout du système Cat Detect avec caméra arrière à l'ensemble de votre flotte – Cat et autres marques – est un moyen facile d'améliorer la sécurité sur les chantiers. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel système de 12 ou 24 volts CC.

Rear Camera
Rear Camera

 

 

 

 

Il n'y a pas qu'une seule façon de rendre un site plus sûr

Voici une autre mise à niveau facile à installer qui peut s'avérer très utile pour la sécurité : le rappel de ceinture de sécurité pour chats.

En savoir plus
Seat Belt Reminder Beacon and Belt
Seat Belt Reminder Beacon and Belt

 

 


Découvrez d'autres possibilités d'améliorer la sécurité avec Cat Detect

Tout savoir sur la technologie Cat pour la construction

Le monde de la technologie Cat pour la construction évolue rapidement. Systèmes avancés. Nouvelle capacités. Nouvelles opportunités. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à la newsletter pour vous tenir informé(e) de nos derniers développements pour vous aider à travailler plus vite, plus sûrement et plus intelligemment.

Gardez une longueur d’avance
Hand Holding Phone Showing Technology Enews Sign Up Page
Hand Holding Phone Showing Technology Enews Sign Up Page