Détectez, atténuez et gérez les risques de fatigue et de distraction.

Man Operating Machine with Detect Driver Safety System
Man Operating Machine with Detect Driver Safety System

Système de sécurité des conducteurs (DSS) Cat® Detect pour la construction

Avez-vous déjà eu un moment d’inattention au volant à cause de la fatigue ou de la distraction ? Cela nous arrive à tous. Mais dans le cas d’opérateurs de machines, les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Optez pour le système de sécurité des conducteurs (DSS) Cat® Detect : idéal pour le transport ou les tâches de longue durée, il permet d’identifier la fatigue et la distraction pour améliorer la sécurité des opérateurs.

de

Restez vigilant dans le tumulte d'un chantier toujours en mouvement. La fatigue et la distraction sont des menaces invisibles que le système de sécurité des conducteurs Cat®permet de détecter, d’atténuer et de gérer. IA à l’appui, la caméra intégrée à la cabine surveille la position et les mouvements de la tête de l’opérateur et détecte plus de 60 expressions, déclenchant une alarme et des vibrations du siège afin d’aider l’opérateur à se rester vigilant.

Luttez contre la fatigue depuis la cabine

La fatigue est trompeuse, car il n’est pas évident de la reconnaître soi-même. Quand l’opérateur s’en rend enfin compte, il n’est pas rare qu’il se soit déjà brièvement assoupi à plusieurs reprises. Ces courtes phases de somnolence de quelques secondes à peine peuvent être extrêmement dangereuses, dès lors que l’on est aux commandes d’une machine. Mais en alertant les opérateurs et en les aidant à rester vigilants, le système DSS peut sauver des vies.

Man Operating Machine with Detect Driver Safety System
Man Operating Machine with Detect Driver Safety System

Gérez la sécurité en temps réel

Le système DSS exploite l’intelligence artificielle pour détecter les signes de somnolence ou de distraction, notamment des yeux qui se ferment, l’expression du visage ou l’orientation de la tête. Si l’opérateur est distrait, une alarme se déclenche. S’il ferme les yeux pendant plus de 1,5 seconde, une alarme retentit et le siège vibre pour le réveiller.

Woman Monitoring Computer
Woman Monitoring Computer

Passez de la distraction à l’action

Mais en plus de rétablir la concentration des opérateurs, le DSS capture également les données de chaque événement de fatigue ou de distraction, qu'il transmet ensuite sous forme de fichier sécurisé et chiffré au centre de surveillance de Caterpillar, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour analyse. Des conseillers de sécurité spécialement formés confirment, catégorisent et classifient chaque événement, puis élaborent un plan d'intervention en matière de risques pour votre entreprise. 

Hauling truck Outside
Hauling truck Outside


Explorez d'autres opportunités d'améliorer la sécurité avec Cat Detect

Obtenez des infos exclusives sur les technologies de construction Cat

Systèmes avancés, capacités innovantes, nouvelles possibilités… Le monde des technologies de construction Cat ne cesse d'évoluer ! Abonnez-vous dès maintenant aux actualités concernant les technologies Cat pour recevoir des informations sur nos derniers développements et contribuer à rendre votre travail plus rapide et plus intelligent, tout en améliorant la sécurité.

Gardez une longueur d’avance
Hand Holding Phone Showing Technology Enews Sign Up Page
Hand Holding Phone Showing Technology Enews Sign Up Page