Garder les risques à distance. Garder le contrôle. 

Double exposure portrait of a woman with a Cat Command station
Double exposure portrait of a woman with a Cat Command station

Technologies de commande à distance Cat® Command pour la construction

La technologie de commande à distance Cat® Command transforme les chantiers dans le monde entier. En présence de matériaux dangereux ou lorsque les conditions de sécurité ne sont pas garanties, la commande à distance permet aux opérateurs de quitter la machine et de se tenir à distance des dangers. Les opérateurs peuvent même travailler à plusieurs kilomètres du chantier, ce qui les éloigne encore plus des risques tout en leur assurant un contrôle total... et en leur permettant de faire des économies.

de


La sécurité avant tout

La commande à distance permet aux opérateurs de travailler à l’abri des dangers du chantier, de la poussière, du bruit et des vibrations. Elle élimine également le risque courant mais coûteux qu’un opérateur se blesse en montant ou en descendant de la machine. 

de


Utilisation simple et conviviale

Le système Cat Command rend les travaux tels que le terrassement et le nivellement plus sûrs pour les opérateurs, sans compromettre le contrôle ou la précision. Le dispositif de commande est convivial, intuitif et facile à utiliser, de sorte que les opérateurs peuvent peuvent rapidement se familiariser avec la machine et se mettre au travail.

de


Intégration simple dans la flotte

La commande à distance Cat Command est disponible pour une large gamme de tracteurs, de chargeuses sur pneus et de pelles Cat de nouvelle génération. Votre concessionnaire travaillera avec vous pour déterminer les meilleures options Command pour votre flotte et vos applications.

Command Cat en action

de

Travailler plus facilement et en toute sécurité : Que vous choisissiez une station de commande à distance ou une console avec une visibilité directe, la technologie de commande à distance peut vous permettre d’améliorer la sécurité et de réduire les temps d’arrêt, les temps de marche au ralenti et les coûts de carburant.

de

Hors de la zone de danger : Preston Contractors utilise la console de commande à distance Cat Command pour permettre à ses conducteurs de tracteurs de travailler en toute sécurité sur les sites dangereux autour de leurs chantiers.

de

Conçue pour la sécurité et l’efficacité : La commande à distance en contact visuel direct des pelles hydrauliques Cat réduit les risques liés au travail dans des situations dangereuses tout en maintenant un contrôle précis sur chaque fonction de la machine.



 

 

Systèmes Cat Command

Chaque exploitation est unique, c'est pourquoi Cat Command propose des systèmes de commande à distance qui peuvent être adaptés à un grand nombre de types de machines et d’applications. Votre concessionnaire Cat vous aidera à choisir les bonnes options pour vos chantiers.
 
 

Travailler à distance où que vous soyez

Le poste de commande permet de commander à distance une sélection de tracteurs, pelles et chargeuses sur pneus Cat à partir d'un environnement de travail assis, dans une cabine virtuelle, avec plusieurs écrans vidéo, des commandes familières et des affichages complets de la machine. Les stations de commande peuvent être situées dans des locaux confortables, sur site ou à plusieurs kilomètres de distance.

Operator Using a Cat Command Station
Operator Using a Cat Command Station

Commande à distance avec contact visuel direct

Disponible sur certains tracteurs, pelles et chargeuses sur pneus Cat. Les systèmes de console Cat Command permettent aux opérateurs de travailler confortablement et en toute sécurité hors de la machine et jusqu’à 400 mètres de distance. Les opérateurs restent en contact visuel direct avec la machine et la zone de travail, ce qui améliore la sécurité tout en conservant un contrôle total.

Operator using a Cat Command Console with a dozer
Operator using a Cat Command Console with a dozer


 




La gamme la plus étendue de solutions pour équipements autonomes et semi-autonomes du secteur

Cat Command offre de nouvelles possibilités sur tous les chantiers. Une conduite plus sûre. Une meilleure productivité. De vraies économies. Et tout cela avec des performances fiables qui permettront à votre équipement de rester en service.
 

 

 

Comment utiliser Cat Command

Du passage d'une machine à l’autre au chargement de la charge utile et plus encore, voici ce que vous devez savoir pour mettre la commande à distance au service de votre exploitation.

Regarder maintenant
Operator Using a Cat Command Console
Operator Using a Cat Command Console

Pourquoi utiliser Cat Command

Vous voulez améliorer la sécurité et l’efficacité à distance ? Découvrez comment ces exploitations utilisent déjà la commande à distance pour servir ces objectifs et bien plus.

Regarder
Woman Using a Cat Command Station
Woman Using a Cat Command Station