Plus de vitesse.
Plus de précision.
Plus d’efficacité.

Excavator Assist
Excavator Assist

Technologie Cat® Assist pour les Pelles

Cat® Grade avec technologie Assist pour pelles hydrauliques Cat peut contribuer à rendre les travaux plus efficaces en atteignant la profondeur souhaitée plus rapidement et avec plus de précision. Disponible dans le cadre de Cat Grade, elle automatise les mouvements du godet et de la flèche pour des coupes plus précises avec moins d'efforts.

Les commandes faciles à utiliser permettent de régler rapidement la profondeur et la pente, tandis que l'écran en cabine fournit une représentation visuelle de l'avancement du nivellement. Tout cela peut contribuer à réduire les retouches et à améliorer l'efficacité des opérateurs.

 

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

de

LA VOIR EN ACTION

de
de
de
de
de

CAT GRADE AVEC ASSIST

Grâce à l’automatisation, le nivellement est plus rapide et plus précis avec la technologie Cat Grade with Assist. Elle utilise des capteurs de position sur la machine, en conjonction avec des paramètres de profondeur et de pente définis par le conducteur pour permettre le terrassement d’une seule main.

Les mouvements automatisés de la flèche et du godet permettent de réaliser des coupes plus précises et de réduire le nombre de passages.

 

EN SAVOIR PLUS

Quels sont les avantages de Cat Assist pour les pelles?

PLUS DE VITESSE

  • Découvrez les mouvements automatisés du godet et de la flèche.
  • Les commandes faciles à utiliser permettent de régler rapidement la profondeur et la pente.

PLUS DE VITESSE
PLUS DE VITESSE

PLUS DE PRÉCISION

  • Permet de réaliser des coupes plus précises avec des passages moins nombreux et des efforts réduits.
  • L’excavation semi-autonome contribue à réduire les retouches, ce qui vous permet d’économiser du temps, de la main d’œuvre et du carburant.
  • L’automatisation permet de réduire les interventions manuelles, les erreurs et la fatigue, ce qui contribue à améliorer la régularité du nivellement pour les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience.

Diagram of how it works
Diagram of how it works

PLUS D’EFFICACITÉ

  • L'excavation semi-autonome évite les coupes excessives ou insuffisantes, ce qui vous permet d'économiser du temps, de la main d'œuvre et du carburant.
  • L'écran en cabine fournit une représentation visuelle du processus de nivellement.

PLUS D’EFFICACITÉ
PLUS D’EFFICACITÉ

Assistance automatisée

Donnez une nouvelle dimension à vos opérations. Ces fonctions peuvent contribuer à une relation plus intuitive, plus réactive et plus souple que jamais entre l’opérateur et son équipement.

de
de

Restez informé sur l’univers Cat

Nos articles vous tiennent au courant des dernières innovations en matière de technologies de production et de gestion. Vous découvrirez les tendances du secteur et trouverez des conseils pour améliorer le fonctionnement de vos systèmes.
 

Découvrez la technologie
de construction Cat

L’univers de la technologie de construction Cat évolue rapidement. Systèmes avancés, fonctionnalités innovantes, nouvelles opportunités. Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux eNews Cat Technology pour être informé de nos derniers développements, qui vous aideront à travailler plus vite, plus sûrement et plus intelligemment.

GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Technology Enews Sign Up
Technology Enews Sign Up

 

*Amélioration de l'efficacité de l'opérateur grâce à l'utilisation de la technologie Cat Grade Assist pour les pelles hydrauliques, en raison de coupes plus précises et de la réduction du nombre de passages nécessaires, par rapport à l'utilisation du même modèle de machine par le même opérateur dans un environnement similaire, sans l'utilisation du système Cat Grade Assist.