GC DG350 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG350 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
350 eKW
350 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes

Vue d'ensemble

Groupe électrogène au gaz naturel 350 kW

L'alternateur Cat® à combustion pauvre à allumage par étincelle pour applications de secours fixes et applications de réponse à la demande offre une puissance fiable avec un rendement énergétique exceptionnel, une faible empreinte au sol et des organes d'échappement plus propres. Sa capacité à fonctionner même à de très faibles pressions d'admission de carburant le rendent particulièrement adapté à une large gamme d'applications

Avantages

Capacité de démarrage exceptionnelle du moteur à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG350 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 350 eKW 350 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes
TR/MIN 1800 1800
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Tension 208 - 600 VCA 208 - 600 VCA
Modèle de moteur Gaz naturel, à 4 temps, Cat® CG18 à 6 cylindres en ligne Gaz naturel, à 4 temps, Cat® CG18 à 6 cylindres en ligne
Circuit de carburant Mélangeur d'essence, Venturi Mélangeur d'essence, Venturi
Aspiration À turbocompresseur - Refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur - Refroidisseur d'admission air-air
Type de régulateur Électronique Électronique
Cylindrée 1106.3 in³ 18.1 l
Taux de compression 10.5:1 10.5:1
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Longueur 154 in 3581 mm
Largeur 73 in 1854 mm
Hauteur 82 in 2083 mm
Poids 10721 lb 4863 kg

GC DG350 (triphasé) Équipement standard

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Circuit de carburant

  • Solénoïde d'arrêt par commande ECU
  • Limiteur d'injection, mélangeur air-gaz de type Venturi, soupape de commande d'accélérateur

Commandes

  • EMCP 4.2B
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Télématique

  • Télématique LTE PL444 Product link 4G

Alternateur

  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • SR5

Régulation

  • Régulateur électronique

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V

Généralités

  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières en noir brillant
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Catalogue de pièces

GC DG350 (triphasé) Options

Entrée d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air

Refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie

Échappement

  • Raccord flexible
  • Coude, bride
  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement
  • Détendeur d'échappement

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Boîtier d'accès aux câbles

Enceintes

  • insonorisées et protégées contre les intempéries

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Résistances de chauffage
  • Alternateur de charge
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Chargeur de batterie
  • Batterie surdimensionnée

Généralités

  • Groupe vireur pour moteur
  • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DG350 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Vue droite du groupe ouvert

Vue arrière droite groupe ouvert

Vue arrière gauche du groupe ouvert

Vue arrière droite de l'enceinte

Vue arrière gauche de l'enceinte

Vue droite du groupe ouvert
Vue arrière droite groupe ouvert
Vue arrière gauche du groupe ouvert
Vue arrière droite de l'enceinte
Vue arrière gauche de l'enceinte