914K

Chargeuses sur pneus compactes 914K

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
100 HP
75 kW
Poids en ordre de marche
18884 lb
8568 kg
Fonctionnalités du godet
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

La timonerie en Z optimisée de la Chargeuse sur pneus compacte 914K Cat® allie l'efficacité d'excavation d'une timonerie en Z classique et les fonctionnalités d'un porte-outil pour des performances et une polyvalence exceptionnelles. Ses forces de levage parallèle et de cavage élevées sur toute sa plage de fonctionnement vous permettent de manipuler des charges en toute sécurité et confiance, tout en privilégiant un contrôle précis.

Spécifications produit pour 914K

Puissance brute maximale 100 HP 75 kW
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance brute maximale: régime moteur maximal 2350 tr/min 2350 tr/min
Puissance brute maximale: SAEJ1995 102 HP 76 kW
Puissance brute maximale: ISO14396 100 HP 75 kW
Puissance brute maximale: ISO14396 (DIN) 102 HP 75 kW
Puissance nominale nette: régime moteur nominal 2200 tr/min 2200 tr/min
Puissance nette nominale : SAEJ1349 98 HP 73 kW
Puissance nette nominale - ISO 9249 99 HP 74 kW
Puissance nette nominale: ISO9249 (DIN) 101 HP 74 kW
Cylindrée 268 in³ 4.4 l
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Couple brut maximal: SAE J1995 306 ft·lbf 415 N·m
Couple brut maximal: ISO14396 302 ft·lbf 410 N·m
Couple net maximal: SAEJ1349 295 ft·lbf 400 N·m
Couple net maximal - ISO 9249 299 ft·lbf 405 N·m
Émissions Le moteur est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 du Brésil, équivalant aux normes de l'EPA Tier 3 pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne. Le moteur est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 du Brésil, équivalant aux normes de l'EPA Tier 3 pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne.
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant et à la pompe d'équipement avant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant et à la pompe d'équipement avant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Poids en ordre de marche 18884 lb 8568 kg
Fonctionnalités du godet 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3) 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
Normal GP 1,6-1,9 m3 (2,1-2,5 yd3) 1,6-1,9 m3 (2,1-2,5 yd3)
Matériau léger 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³)
Angle d'articulation de braquage - Dans chaque sens de marche 40 ° 40 °
Débit maximal - Pompe de direction 22 US gal/min 82 l/min
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 2901 psi 20000 kPa
Temps de cycle du volant de direction - De butée à butée - À 2 350 tr/min 2.3 s 2.3 s
Nombre de tours du volant de direction - De butée à butée 3,4 tours 3,4 tours
Débit maximal - Pompe d'équipement 39 US gal/min 148 l/min
Débit maximal - pompe d'équipement: 3e fonction, débit maximal, standard 25 US gal/min 95 l/min
Débit maximal - pompe d'équipement: 3e fonction, débit maximal, élevé 32 US gal/min 120 l/min
Débit maximal - Pompe d'équipement - Débit maximal de la 4e fonction 25 US gal/min 95 l/min
Pression de fonctionnement maximale - Pompe d'équipement 4061 psi 28000 kPa
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison 4641 psi 32000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de fonctionnement maximale de 3e et 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de décharge de 3e et 4e fonction 3626 psi 25000 kPa
Temps de cycle hydraulique - Régime moteur maximal - Relevage, du sol au levage maximal 5.2 s 5.2 s
Temps de cycle hydraulique - Régime moteur maximal - Vidage, à la portée maximale 1.4 s 1.4 s
Temps de cycle hydraulique - Régime moteur maximal - Redressement 2.2 s 2.2 s
Temps de cycle hydraulique - Régime moteur maximal - Abaissement libre, du levage maximal au niveau du sol 3.7 s 3.7 s
Temps de cycle hydraulique - Régime moteur maximal - Temps de cycle total 12.5 s 12.5 s
Réservoir de carburant 40.7 gal (US) 154 l
Circuit de refroidissement 5.7 gal (US) 21.5 l
Carter moteur 2.4 gal (US) 9 l
Essieux: différentiel avant central 2 gal (US) 7.5 l
Essieux: différentiel arrière central 2 gal (US) 7.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 25.9 gal (US) 98 l
Réservoir hydraulique 14.5 gal (US) 55 l
Transmission 0.9 gal (US) 3.4 l
Marche avant et arrière: gamme basse, plage de régimes1* 6.3 mile/h 10 km/h
Marche avant et arrière: gamme basse, plage de régimes2* 12.5 mile/h 20 km/h
Nota *La commande de vitesse lente permet d'atteindre une vitesse maximale de 10km/h (6,3mph) au démarrage. La commande de vitesse lente fonctionne uniquement dans la plage1. *La commande de vitesse lente permet d'atteindre une vitesse maximale de 10km/h (6,3mph) au démarrage. La commande de vitesse lente fonctionne uniquement dans la plage1.
Taille standard 17.5-25 16 PR (L-3) 17.5-25 16 PR (L-3)
Autres options 17.5-25 12 PR (L-2), jante 1 pce ; 17.5-25 12 PR (L-3), jante 1 pce ; 17.5R-25, radial (L-3), 1 ou jante 3 pcs 17.5-25 12 PR (L-2), jante 1 pce ; 17.5-25 12 PR (L-3), jante 1 pce ; 17.5R-25, radial (L-3), 1 ou jante 3 pcs
Nota (1) Les options de pneus peuvent varier selon la région. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire. Les options de pneus peuvent varier selon la région. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire.
Nota (2) Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)).
Nota (3) Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est montée de série. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est montée de série.
Nota (2) Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 77dB(A). Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 77dB(A).
Nota (3) Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquageCE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE, est de 103dB(A). Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquageCE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE, est de 103dB(A).
Nota (4) *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.
Avant Fixe, différentiel à verrouillage (de série) Fixe, différentiel à verrouillage (de série)
Arrière Oscillant ±11° ; blocage de différentiel (de série) Oscillant ±11° ; blocage de différentiel (de série)

914K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur mécanique C4.4 Cat
  • Pompe d'alimentation électrique avec filtration de quatre microns
  • Port S O SSM, huile de transmission
  • Transmission hydrostatique à 20km/h (12,5mph)
  • Joints universels lubrifiés à vie
  • Marche avant - Point mort - Marche arrière sur le manipulateur
  • Différentiels à blocage total, à la volée
  • Frein, de manœuvre
    – Sous protection, entièrement hydraulique à disque à bain d'huile
  • Freins, stationnement (frein auxiliaire également)
  • Radiateur, faisceau réparable, plan unique
  • Filtre à air à joint radial, filtres doubles
  • Réchauffeur d'admission d'air
  • Ventilateur de refroidissement, hydraulique
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Pneus, 17.5-25, 16PR (L-3)

CHARGEUSE

  • Levage parallèle, chargeuse à timonerie en Z
  • Points de graissage accessibles depuis le sol

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Limiteurs de levage automatiques
  • Direction prioritaire
  • Circuit hydraulique, deux distributeurs, un seul manipulateur
  • Prises de pression pour diagnostic du circuit hydraulique
  • Port S·O·S, huile hydraulique
  • Refroidisseur d'huile hydraulique – plan unique
  • Ventilateur de refroidissement à entraînement hydraulique
  • Pompe, à pistons à cylindrée variable

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur 80 A
  • Une seule batterie sans entretien de 850 CCA
  • Projecteurs halogène (avant et arrière)
  • Clignotants (avant et arrière)
  • Démarrage électrique direct 12 Vcc
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Coupe-batterie
  • Prééquipement de câblage pour Product Link™

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS pressurisée et insonorisée
  • Verrouillage du levier de commande hydraulique
  • Indicateurs
    – Température du liquide de refroidissement moteur
    – Température de l'huile hydraulique
    – Niveau de carburant
    – Indicateur de vitesse
    – Compteur d'entretien numérique
  • Indicateurs du système d'avertissement pour le conducteur :
    – Pression de gavage des freins faible
    – Dysfonctionnement du moteur
    – Frein de stationnement serré
    – Tension du circuit électrique faible
    – Dérivation du filtre à huile hydraulique
    – Indicateur d'action
  • Éclairage intérieur
  • Porte
  • Siège
    – Tissu uniquement
    – Hauteur réglable, dossier, accoudoir
    – Ceinture de sécurité, à enrouleur 51 mm (2 in)
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Lave-glace/essuie-glace avant (intermittent)
  • Essuie-glace/lave-glace arrière
  • Pare-brise teinté en verre feuilleté
  • Colonne de direction réglable
  • Rétroviseurs, extérieurs (deux)
  • Déverrouillage de la porte à hauteur d'homme

LIQUIDES

  • Antigel pour liquide de refroidissement longue durée, protection jusqu'à -36 °C (-33 °F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

CHÂSSIS

  • Garde-boue, avant
  • Capotage moteur - verrouillable
  • Crochet de remorquage
  • Protection antivandalisme - points d'entretien verrouillés
  • Contrepoids

NORMES RÉGIONALES (selon besoins)

  • Alarme, avertisseur de recul
  • Montage de la plaque d'immatriculation
  • Numéro de série, gravé sur le bloc-moteur

914K Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Chargeuse industrielle (IT), attache standard
  • Phares avec atténuation de la luminosité
  • Éclairages, cabine, projecteurs (deux)
  • Ensemble de caractéristiques, charge
    – Rappel à l'angle de cavage, limiteur de levage, modulation d'équipement, verrouillage de l'accélérateur, commande d'effort à la jante, agressivité Hystat
  • Ensemble de caractéristiques, route
    – Commande antitangage, modulation d'équipement, verrouillage de l'accélérateur, commande d'effort à la jante, agressivité Hystat, commande d'approche lente
  • Ensemble de caractéristiques, charge et route
    – Commande antitangage, rappel à l'angle de cavage, limiteur de levage, modulation d'équipement, verrouillage de l'accélérateur, commande d'effort à la jante, agressivité Hystat, commande d'approche lente
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur de 75 mm (3 in)
  • Chauffage et climatisation
  • Système de sécurité machine (MSS)
  • Plaque d'année de fabrication
  • Gyrophare
  • Avertisseur de recul
  • Product Link
  • Montage de la plaque d'immatriculation
  • Options de pneumatiques
  • Direction auxiliaire
  • Sièges (deluxe/premium/vinyl)
  • Circuit hydraulique auxiliaire (3e et 4e fonctions)
  • Batterie industrielle
  • Garde-boue arrière
  • Caméra de recul
  • Radio
  • Boîte à outils
  • Pare-soleil arrière
  • Protections (feux, attelage, groupe motopropulseur, arbre de transmission, carter)
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • NOTA: Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.

Découvrez comment 914K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie