TH255C

Chargeurs à bras télescopique TH255C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité de charge nominale
5512 lb
2500 kg
Hauteur de levage maximale
18.37 ft
5600 mm
Modèle de moteur
TD 2.9L L4*
TD 2.9L L4*

Vue d'ensemble

CONFIGURÉS POUR RÉUSSIR

Chargeur à bras télescopique TH255C

Spécifications produit pour TH255C

Modèle de moteur TD 2.9L L4* TD 2.9L L4*
Puissance brute 74 HP 55 kW
Cylindrée 177 in³ 2.9 l
Couple maximal - 1 800 tr/min 192 lb/ft 260 N·m
Nota *Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 3 et Stage IIIA pour la CEE. *Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 3 et Stage IIIA pour la CEE.
Poids en ordre de marche - Avec tablier porte-fourches et fourches 11045 lb 5010 kg
Capacité de charge nominale 5512 lb 2500 kg
Hauteur de levage maximale 18.37 ft 5600 mm
Portée avant maximale 10.83 ft 3300 mm
Vitesse de translation maximale - Pneus 12 × 16.5 15 mile/h 24 km/h
Capacité à hauteur maximale 2998 lb 1360 kg
Rayon de braquage - Pneus inclus - Pneus 14 x 17.5 122 in 3100 mm
Vitesse de translation maximale - Pneus 14 × 17.5 17 mile/h 27 km/h
Rayon de braquage - Pneus inclus - Pneus 12 x 16.5 126 in 3200 mm
Capacité à portée maximale 1720 lb 780 kg
Essieu 12.00 × 16.5 12.00 × 16.5
En option 14.00 × 17.5; 10.5 × 18.0 14.00 × 17.5; 10.5 × 18.0
Réservoir de carburant 24 gal (US) 91 l
Circuit hydraulique 24 gal (US) 91 l
Relevage de la flèche 6.6 s 6.6 s
Abaissement de la flèche 8.2 s 8.2 s
Rappel du bras 3.5 s 3.5 s
Extension du bras 6.7 s 6.7 s
Basculement du godet 1.8 s 1.8 s
Effort de traction à la barre d'attelage (en charge) 8902 lb 39.6 kN
Vidage du godet 2.3 s 2.3 s
Freins de stationnement À disque à bain d'huile serré par ressort et desserré par pression hydraulique À disque à bain d'huile serré par ressort et desserré par pression hydraulique
Freins de manœuvre Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur l'essieu avant Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur l'essieu avant
Types (1) Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant. Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant.
Types (2) Planétaire sur les essieux avant et arrière. Planétaire sur les essieux avant et arrière.
Marche arrière Vitesse variable Vitesse variable
Marche avant Vitesse variable Vitesse variable
Transmission Hydrostatique Hydrostatique
Types (3) Indicateurs pour charge de batterie, température du liquide de refroidissement, frein de stationnement et préchauffage du moteur. Indicateurs pour charge de batterie, température du liquide de refroidissement, frein de stationnement et préchauffage du moteur.
Types (4) Éclairage du tableau de bord et des contacteurs pour les opérations nocturnes. Éclairage du tableau de bord et des contacteurs pour les opérations nocturnes.
Types (5) Alarme de recul. Alarme de recul.
Types (2) Un voyant sur le tableau de bord indique quand le frein est serré. Un voyant sur le tableau de bord indique quand le frein est serré.
Types (1) Indicateurs pour les heures de machine, le niveau de carburant, le mode de direction et la pression de direction. Indicateurs pour les heures de machine, le niveau de carburant, le mode de direction et la pression de direction.
Pression maximale du circuit 3495 psi 241 bar
Débit maximal de la pompe 19.1 US gal/min 72.3 l/min
Type de pompe Pompe à engrenages Pompe à engrenages
Circuit hydraulique auxiliaire Utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprenant soupapes, commandes et canalisations hydrauliques. Utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprenant soupapes, commandes et canalisations hydrauliques.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie