Ripper de niveleuse

Rippers multident Ripper standard

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Nombre de dents du ripper standard
3
3
Profondeur de rippage, maximale
13 in
330 mm
Compatibilité machine niveleuse
120 LVR
120 LVR

Vue d'ensemble

Ripper de niveleuse 120

Ripper de niveleuse Cat®

Avantages

Équipement pour vos besoins de nivellement

Déplacer plus de matériaux avec des dents de ripper conçues pour les niveleuses.

Creusez en profondeur sur votre chantier

Le ripper standard creuse jusqu'à 330 mm de profondeur, offrant toute la force de pénétration et d'extraction dont vous avez besoin pour vos travaux.

Dents et pointes de ripper durables

Le ripper standard est disponible de série et offre la durabilité Cat que vous êtes en droit d'attendre.

Spécifications produit pour Ripper standard

Nombre de dents du ripper standard 3 3
Porte-dents 5 5
Profondeur de rippage, maximale 13 in 330 mm
Largeur de travail 90.2 in 2292 mm
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 35.4 in 900 mm
Compatibilité machine niveleuse 120 LVR 120 LVR
Force d'extraction 5873.1 lb 2664 kg
Force de pénétration 11763.9 lb 5336 kg
Espacement de porte-dents du ripper 21 in 533 mm

Découvrez comment Ripper standard soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Ripper standard 120

Ripper

Ripper de niveleuse 120

Ripper de niveleuse 120

Ripper standard 120
Ripper
Ripper de niveleuse 120
Ripper de niveleuse 120