Modèle

Manutention de blocs 980, 3 chevilles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
65.9 in
1675 mm
Hauteur
34.4 in
873 mm
Poids
2752 lb
1248 kg

Vue d'ensemble

Conçue pour optimiser la force d'arrachage et la capacité de levage du porte-blocs de votre 980, cette attache à 3 chevilles répond aux exigences de la manutention de blocs et du travail en carrière. Les équipements spécifiques fonctionnent avec l'attache pour améliorer la production et ainsi vous faire gagner du temps et de l'argent. Spécifiquement destinée à une utilisation avec les machines 980 à circuit hydraulique à 3 vannes.

Spécifications produit pour 980, 3 chevilles

Largeur 65.9 in 1675 mm
Hauteur 34.4 in 873 mm
Poids 2752 lb 1248 kg

Découvrez comment 980, 3 chevilles soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Photos

Photos

Photos

Modèle
Photos
Photos
Photos

Équipements de manutention de blocs Cat

Équipements de manutention de blocs Cat