Photo en studio

Godets de nivellement 1 200 mm (47 in), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
47.2 in
1200 mm
Capacité
14.6 ft³
413 l
Poids
632.7 lb
287 kg

Vue d'ensemble

Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1 200 mm (47 in), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 47.2 in 1200 mm
Capacité 14.6 ft³ 413 l
Poids 632.7 lb 287 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe à boulonner 0.5 in 12.7 mm
Rayon aux pointes 33.9 in 860 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1 200 mm (47 in), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit