772G

Camiones de obras 772G

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de carga útil nominal (100%)
51.6 ton (EE.UU.)
46.8 t
Modelo de motor
Cat® C18
Cat® C18
Velocidad máxima con carga
49.2 milla/h
79.2 km/h

Descripción general

Maximizar la productividad con un fácil acceso a los puntos de servicio

En 1963, Caterpillar presentó el modelo 769, un revolucionario camión de obras que fue fabricado especialmente para los rigores de la minería y la construcción pesada. Cincuenta años después, nuestros camiones nunca han sido mejores. Hemos tomado lo mejor de nuestra herencia fiable y resistente, y la combinamos con tecnologías que ayudan a nuestro ambiente, que hacen que los operadores sean más productivos y mejoran notablemente la economía de la flota de acarreo. El 772G Cat tiene un sistema de control de tracción actualizado para mantenerlo en movimiento cuando las condiciones del suelo no son perfectas; verá también mejoras en el consumo de combustible a través de nuevas y flexibles estrategias de ahorro de combustible y haremos de la experiencia de operación la mejor de su clase con cambios de calidad automotriz, reducción de ruido y actualizaciones de la cabina. Nuestra herencia y el nuevo uso de la tecnología se combinan en este camión para un solo propósito: el éxito continuo de su negocio.

Especificaciones del producto para 772G

Modelo de motor Cat® C18 Cat® C18
Velocidad nominal del motor 1700 rpm 1700 rpm
Potencia bruta: SAE J1995:2014 605 hp 451 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 550 hp 410 kW
Potencia neta: ISO 9249 550 hp 410 kW
Cantidad de cilindros 6 6
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 L
Par neto (SAE J1349) 2221 pie-lb 3012 N·m
Potencia del motor: ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 181000 lb 82100 kg
Peso del chasis 59223 lb 26863 kg
Peso de la caja 17306 lb 7850 kg
Peso bruto objetivo de la máquina 181000 lb 82100 kg
Clase de carga útil nominal (100%) 51.6 ton (EE.UU.) 46.8 t
Velocidad máxima con carga 49.2 milla/h 79.2 km/h
Clase de carga útil máxima (110 %) 56.7 ton (EE.UU.) 51.4 ton (EE.UU.)
Capacidad de la caja (SAE2:1) 40.8 yd³ 31.2 m³
Capacidad de carga útil de objetivo 51.6 ton (EE.UU.) 46.8 ton (EE.UU.)
No se debe exceder la carga útil (120%) 61.9 ton (EE.UU.) 56.1 ton (EE.UU.)
Avance: 1 8 milla/h 12.9 km/h
Avance: 2 10.9 milla/h 17.5 km/h
Avance: 3 14.8 milla/h 23.8 km/h
Avance: 4 19.8 milla/h 31.9 km/h
Avance: 5 26.9 milla/h 43.3 km/h
Avance: 6 36.2 milla/h 58.3 km/h
Avance: 7 49.2 milla/h 79.2 km/h
Retroceso 10.4 milla/h 16.7 km/h
Relación diferencial 2.74:1 2.74:1
Relación planetaria 4.80:1 4.80:1
Relación de reducción total 13.14:1 13.14:1
Superficie de freno: delantera 216 pulg² 1395 cm²
Superficie de freno: trasera 7794 pulg² 50281 cm²
Normas de los frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío 118 gal/min 448 L/min
Ajuste de la válvula de alivio: levantada 2750 lb/pulg² 18950 kPa
Ajuste de válvula de alivio: bajada 500 lb/pulg² 3450 kPa
Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío 7.5 s 7.5 s
Tiempo de bajada de la caja: posición libre 10 s 10 s
Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío 10 s 10 s
Colmada (SAE 2:1) 40.8 yd³ 31.2 m³
A ras 31.3 yd³ 23.9 m³
A ras 31.3 yd³ 23.9 m³
Colmada (SAE 2:1) 40.9 yd³ 31.3 m³
Eje delantero: vacío 51.4 % 51.4 %
Eje delantero: con carga 34.2 % 34.2 %
Eje trasero: vacío 48.6 % 48.6 %
Eje trasero: con carga 65.8 % 65.8 %
Eje trasero: oscilación 8.9 ° 8.9 °
Carrera del cilindro delantero sin carga/con carga 9.2 pulg 234 mm
Carrera del cilindro trasero sin carga/con carga 5.8 pulg 149 mm
Tanque de combustible 140 gal (EE.UU.) 530 L
Sistema de enfriamiento 33 gal (EE.UU.) 125 L
Diferencial: mandos finales 47 gal (EE.UU.) 180 L
Tanque de dirección 14.5 gal (EE.UU.) 55 L
Sistema de dirección: incluye tanque 23 gal (EE.UU.) 87 L
Convertidor de par: sistema de la transmisión 17 gal (EE.UU.) 64 L
Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento 60 gal (EE.UU.) 227 L
Tanque del DEF 6 gal (EE.UU.) 21 L
Cárter 17 gal (EE.UU.) 64 L
Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento 38 gal (EE.UU.) 145 L
Neumático estándar 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4)
Normas de FOPS La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con las normas ISO 3449:2005 Nivel II FOPS. La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con las normas ISO 3449:2005 Nivel II FOPS.
Normas de ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) para la cabina que ofrece Caterpillar cumple con los criterios de la norma ISO 3471:2008 de la ROPS. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) para la cabina que ofrece Caterpillar cumple con los criterios de la norma ISO 3471:2008 de la ROPS.
Normas de ruido (3) El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 74 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 74 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada.
Normas de ruido (2) El nivel de potencia de la presión acústica exterior para máquina estándar, medido de acuerdo con las pruebas especificadas en la norma ISO 6395:2008, es de 115 dB(A). El nivel de potencia de la presión acústica exterior para máquina estándar, medido de acuerdo con las pruebas especificadas en la norma ISO 6395:2008, es de 115 dB(A).
Normas de ruido (1) Es posible que se necesite protección para los oídos cuando las máquinas funcionen con la estación del operador abierta durante períodos prolongados o en un ambiente ruidoso. Es posible que se necesite protección para los oídos cuando las máquinas funcionen con la estación del operador abierta durante períodos prolongados o en un ambiente ruidoso.
Diámetro de giro: delantero 57.7 pie 17.6 m
Normas de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ángulo de dirección 31 ° 31 °
Diámetro del espacio libre del radio de giro 66.6 pie 20.3 m
Altura: parte superior de la ROPS 12.8 pie 3901 mm
Profundidad máxima interior de la caja 5.7 pie 1737 mm
Longitud total de la caja 26.8 pie 8168 mm
Longitud interior de la caja 19 pie 5781 mm
Longitud total 28.9 pie 8808 mm
Distancia entre ejes 13 pie 3960 mm
Eje trasero: cola 9.5 pie 2895 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.6 pie 518 mm
Espacio libre de descarga 1.5 pie 457 mm
Altura de carga vacío 11.6 pie 3541 mm
Altura total con caja levantada 27.1 pie 8257 mm
Ancho en orden de trabajo 15.7 pie 4780 mm
Ancho del neumático delantero de la línea de centro 10.4 pie 3165 mm
Espacio libre del protector del motor 2 pie 611 mm
Ancho exterior de la caja 12.9 pie 3931 mm
Ancho interior de la caja 11.9 pie 3627 mm
Altura del techo delantero 13.7 pie 4164 mm
Eje trasero: espacio libre 1.9 pie 579 mm
Línea de centro del ancho del neumático doble trasero 8.7 pie 2651 mm
Ancho total entre neumáticos 12.9 pie 3931 mm

772G Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 115 amperios
  • Enchufe de arranque auxiliar
  • Baterías libres de mantenimiento de 12 V (2), 190 amperios/hora
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Sistema de iluminación: - Luz de retroceso (halógena) - Señales de dirección/advertencia de peligro (LED delantero y trasero) - Faros (halógenos) con atenuador - Luces de cortesía para el acceso del operador (solo en mercados en desarrollo)

COMUNICACIONES DE PRODUCT LINK™

  • Listo para la instalación de Product Link

PROTECTORES

  • Línea de mando
  • Cárter del motor

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Cenicero y encendedor de cigarrillos
  • Gancho para ropa
  • Portavasos (4)
  • Orificio de conexión de diagnóstico de 24 voltios
  • Lista para radio de entretenimiento: - Convertidor de 5 A - Altavoces - Mazo de cables
  • Medidores/indicadores: - Indicador de servicio del filtro de aire: electrónico - Medidor de temperatura del aceite del freno - Medidor de temperatura del refrigerante - Horómetro - Tacómetro - Indicador de exceso de velocidad del motor - Nivel de combustible - Velocímetro con odómetro - Indicador de la marcha de transmisión
  • Calentador/descongelador (11.070 kCal/43.930 Btu)
  • Palanca de dispositivo de levantamiento
  • Bocina eléctrica
  • Luz de techo
  • Luz de cortesía
  • Unidad de pantalla del Messenger
  • Espejos
  • Toma de corriente de 12 V
  • Cabina ROPS, aislada/con insonorización
  • Asiento, Comfort Serie III Cat: - Suspensión neumática total - Arnés de cuatro puntos
  • Volante de dirección, acolchado, inclinado y telescópico
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Visera con vidrio polarizado
  • Traba del acelerador
  • Limpia/lavaparabrisas (intermitente)

TREN DE FUERZA

  • Posenfriador de aire a aire (Air-To-Air Aftercooler, ATAAC)
  • Filtro de aire con antefiltro (1)
  • Control de velocidad en vacío de modalidad en frío automático
  • Arranque eléctrico
  • Turbocompresor
  • Sistema de frenos, activación hidráulica: - Control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control) (utiliza frenos de disco múltiples traseros enfriados por aceite) - Motor de liberación del freno (remolque) - Disco con calibre (delantero) - Discos múltiples enfriados por aceite (trasero) - Estacionamiento - Secundario - Servicio
  • Transmisión: - Servotransmisión automática de 7 velocidades - Inhibidor de cambios con la caja levantada - Cambios del acelerador controlados - Administración de cambio de dirección - Inhibidor de cambios descendentes - Interruptor de arranque en neutral - Inhibidor de deslizamiento en neutral - Inhibidor de cambios de retroceso - Neutralizador de retroceso durante la descarga - Selección de marcha máxima programable

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

  • Suspensión delantera y trasera

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Pasador de seguridad de la caja (sujeta la caja en la posición levantada)
  • Indicador de la caja bajada
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Tanque de combustible (530 L/140 gal EE.UU.)
  • Protector del compartimiento del motor
  • Guardabarros
  • Desconexión de la batería a nivel del suelo
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase a nivel del suelo
  • Depósitos (independientes): - Freno/convertidor/dispositivo de levantamiento - Dirección - Transmisión/convertidor de par
  • Llantas 15 × 33
  • Expulsores de rocas
  • Plataforma de servicio, izquierda y derecha
  • Dirección suplementaria (automática)
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos de remolque (delanteros)/pasador de remolque (trasero)
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

ANTICONGELANTE

  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Payload con el sistema Truck Production Management

    Cat® Payload con Truck Production Management es un sistema de pesaje de la carga útil que ayuda a mejorar la productividad de la flota y reducir los costos de operación. Payload enciende las luces y muestra una señal para indicar que se alcanzó la carga adecuada.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Payload con Truck Production Management es un sistema de pesaje de la carga útil que ayuda a mejorar la productividad de la flota y reducir los costos de operación. Payload enciende las luces y muestra una señal para indicar que se alcanzó la carga adecuada.

Explore la tecnología
  • Cat Detect: sistema de seguridad para el conductor (DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para las demás personas. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso fatales. El Sistema de seguridad del conductor (DSS, Driver Safety System) Cat® Detect es una tecnología de detección instalada dentro de la cabina que puede ayudar a identificar y abordar los sucesos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para las demás personas. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso fatales. El Sistema de seguridad del conductor (DSS, Driver Safety System) Cat® Detect es una tecnología de detección instalada dentro de la cabina que puede ayudar a identificar y abordar los sucesos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 772G se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Camión de Obras 772G

772G

772G

Camión de Obras 772G
772G
772G

360 View
360 View