CW34

Rodillos neumáticos CW34

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo vacío: máquina estándar vacía
22050 lb
10000 kg
Peso en orden de trabajo: lastre máximo
59525 lb
27000 kg
Ancho de compactación
82 pulg
2090 mm

Descripción general

Versátil. Flexible. Productivo.

El CW34 es un rodillo neumático de ocho ruedas que cuenta con un sistema de lastre modular y un peso operativo flexible de 10.000 kg a 27.000 kg (22.050 lb a 59.525 lb). Esta máquina ofrece una excelente visibilidad, un funcionamiento en modalidad Eco, una compactación uniforme y destaca en una gran variedad de materiales gracias a su capacidad flexible de aire en marcha.

Especificaciones del producto para CW34

Peso en orden de trabajo vacío: máquina estándar vacía 22050 lb 10000 kg
Peso en orden de trabajo: lastre máximo 59525 lb 27000 kg
Peso en orden de trabajo: máximo lastre de arena húmeda 35275 lb 16000 kg
Peso medio por rueda 3571 lb 1620 kg
Peso en orden de trabajo: sin lastres 22050 lb 10000 kg
Peso en orden de trabajo: lastre máximo de agua 28660 lb 13000 kg
Peso medio por rueda: sin lastre 2755 lb 1250 kg
Peso medio por rueda: lastre máximo 7451 lb 3380 kg
Ancho de compactación 82 pulg 2090 mm
Radio de giro: interior (2) 20 pie 6.1 m
Ancho de laminación 82 pulg 2090 mm
Radio de giro externo 342 pulg 8700 mm
Espacio libre sobre el suelo 10 pulg 260 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 12 milla/h 19 km/h
Radio de giro al interior: interior (1) 240 pulg 6100 mm
Cantidad de ruedas 8 8
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Potencia bruta 133 hp 98 kW
Modelo de motor C4.4 C4.4
Ancho total 85 pulg 2160 mm
Volante de dirección: altura 96 pulg 2450 mm
Altura de la ROPS 118 pulg 3000 mm
Longitud total 210 pulg 5350 mm
Altura máxima de la máquina 118 pulg 3000 mm
Neumáticos 13/80 R20 13/80 R20
Capacidad del tanque de rociado de agua 100 gal (EE.UU.) 380 L
Capacidad del tanque de combustible 71 gal (EE.UU.) 270 L

Vea cómo CW34 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Rodillo Neumático CW34

Rodillo Neumático CW34

Rodillo Neumático CW34

Rodillo Neumático CW34

Rodillo Neumático CW34

Rodillo Neumático CW34
Rodillo Neumático CW34
Rodillo Neumático CW34
Rodillo Neumático CW34
Rodillo Neumático CW34

360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con indicación de temperatura

    Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

Explore la tecnología