730

Camiones articulados de tres ejes 730

Verificando precio

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C13
Cat® C13
Carga útil nominal
31 ton (EE.UU.)
28 t
Colmada (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Descripción general

Productividad y eficiencia

El Cat® 730 cuenta con una cabina de primera categoría que se rediseñó teniendo en cuenta los comentarios de operadores de todo el mundo para mejorar la comodidad y la facilidad de operación. Las mejoras incluyen nuevos controles, características de protección de transmisión, sistemas de elevación asistida, sistema de control de tracción automático avanzado, sistema de advertencia de estabilidad asistida de la máquina en caso de vuelco y la modalidad ECO de ahorro de combustible.

Beneficios

HASTA 50% MENOS ENTRADA DEL OPERADOR

Una combinación única de dispositivo de levantamiento y palanca de transmisión permite un funcionamiento fácil que se adapta a una amplia gama de experiencias del operador.

MAYOR COMODIDAD PARA EL OPERADOR

Gracias a la cabina más silenciosa y espaciosa con mejor visibilidad, los operadores pueden trabajar de forma más productiva durante todo el día.

SEGURIDAD INIGUALABLE

Las características de seguridad ayudan a aumentar la confianza del operador al proporcionar un funcionamiento más seguro para prevenir el vuelco de la cabina y la carrocería y garantizar una entrada más segura a la cabina

Especificaciones del producto para 730

Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 L
Potencia neta: ISO 14396 370 hp 276 kW
Potencia bruta: SAE J1995 375 hp 280 kW
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pie 3810 m
Velocidad a par máximo del motor 1200 rpm 1200 rpm
Par neto máximo del motor (SAE J1349) 1564 pie·lbf 2120 N·m
Potencia neta: SAE J1349 367 hp 274 kW
Modelo de motor: Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE Cat C13 Cat C13
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1579 pie·lbf 2141 N·m
Nota (5) El DEF que se utiliza en los sistemas de SCR (Selective Catalytic Reduction, Reducción catalítica selectiva) Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidas aquellas que poseen las certificaciones AdBlue o API. El DEF que se utiliza en los sistemas de SCR (Selective Catalytic Reduction, Reducción catalítica selectiva) Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidas aquellas que poseen las certificaciones AdBlue o API.
Carga útil nominal 31 ton (EE.UU.) 28 t
Colmada (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
A ras 17.4 yd³ 13.3 m³
Compuerta de cola colmada SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Compuerta de cola colmada 18.2 yd³ 13.9 m³
Avance: 1 5 milla/h 8 km/h
Avance: 2 9 milla/h 15 km/h
Avance: 3 14 milla/h 22 km/h
Avance: 4 21 milla/h 34 km/h
Avance: 5 29 milla/h 47 km/h
Avance: 6 34 milla/h 55 km/h
Retroceso: 1 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT98, es de 72 dB(A) para la cabina suministrada por Caterpillar cuando tiene la instalación, el mantenimiento y las pruebas correctas, con las puertas y ventanas cerradas. El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT98, es de 72 dB(A) para la cabina suministrada por Caterpillar cuando tiene la instalación, el mantenimiento y las pruebas correctas, con las puertas y ventanas cerradas.
Nota (2) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con la cabina y la estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con la cabina y la estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
Eje delantero: sin carga 33069 lb 15000 kg
Eje delantero: con carga 40300 lb 18280 kg
Eje central: carga nominal 27249 lb 12360 kg
Eje trasero: con carga 36817 lb 16700 kg
Eje central: cargado 37302 lb 16920 kg
Total: carga nominal 61729 lb 28000 kg
Eje delantero: carga nominal 7231 lb 3280 kg
Total: cargado 114420 lb 51900 kg
Eje central: vacío 10053 lb 4560 kg
Eje trasero: sin carga 9568 lb 4340 kg
Total: vacío 52690 lb 23900 kg
Eje trasero: carga nominal 27249 lb 12360 kg
Tanque de combustible 108.8 gal (EE.UU.) 412 L
Sistema de enfriamiento 21.9 gal (EE.UU.) 83 L
Sistema hidráulico 29.1 gal (EE.UU.) 110 L
Mandos finales/diferencial 33 gal (EE.UU.) 125 L
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Tanque del DEF 5.3 gal (EE.UU.) 20 L
Cárter del motor 10 gal (EE.UU.) 38 L
Transmisión 12.4 gal (EE.UU.) 47 L
Tiempo de levantamiento 12 s 12 s
Tiempo de bajada 8 s 8 s
Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm
Frenos ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabina: FOPS ISO 3449 Nivel II – 2005 ISO 3449 Nivel II – 2005
Cabina: ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Dirección ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Tipo Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450 Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 210 pulg 5332 mm
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio interior 153 pulg 3879 mm
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294 pulg 7470 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25 Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Nota (3) La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima.
Emisiones El 730 cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final y Stage V. El 730 cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final y Stage V.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada. Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada.
Nota (1) Las referencias a los niveles Tier 4 Final/Stage V incluyen las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Japón 2014 (Tier 4 final) y Tier 4 final de Corea. Las referencias a los niveles Tier 4 Final/Stage V incluyen las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Japón 2014 (Tier 4 final) y Tier 4 final de Corea.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador funciona a velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador funciona a velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según las condiciones de referencia SAE.
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Plancha delantera 0.28 pulg 7 mm
Cargadores de ruedas: 966M/966M XE: pasadas 4 4
Cargador de ruedas: 962M: pasadas 4–5 4–5
Cargador de ruedas: 950M: pasadas 5 5
Excavadoras hidráulicas: 336F/336F XE: pasadas 5–6 5–6
Excavadoras hidráulicas: 349F/349F XE: pasadas 4–5 4–5
Nota Una adaptación óptima del sistema ofrece una gran ventaja en productividad. El 730 es un complemento excelente para las Excavadoras Hidráulicas 349F y 336F Cat, y los Cargadores de Ruedas 972M, 966M, 962M y 950M Cat. Tener herramientas de carga y acarreo compatibles da como resultado una mayor productividad y menores costos del sistema por unidad de volumen movilizado. Una adaptación óptima del sistema ofrece una gran ventaja en productividad. El 730 es un complemento excelente para las Excavadoras Hidráulicas 349F y 336F Cat, y los Cargadores de Ruedas 972M, 966M, 962M y 950M Cat. Tener herramientas de carga y acarreo compatibles da como resultado una mayor productividad y menores costos del sistema por unidad de volumen movilizado.
Cargadores de ruedas: 972M/972M XE: pasadas 3–4 3–4

730 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Volante con inclinación y telescópico
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del dispositivo de levantamiento
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Palanca combinada de control de levantamiento y selección de marchas
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)
  • Espejos: configuración amplia para mejor visibilidad
  • Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera
  • Salidas de aire regulables
  • Ventanas con apertura para ambos lados, polarizadas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM)
    – Falla de la dirección principal (advertencia)
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF)
    – Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS) listo
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Visera
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • Aire acondicionado con Refrigerante R134A

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Detect con Stability Assist
  • Product Link

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Sistema eléctrico 24 voltios y 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Interruptor de desconexión principal
  • Baterías (dos) que no requieren mantenimiento
  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo y de acceso a la cabina
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero

TREN DE FUERZA

  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial de eje transversal
  • Transmisión automática de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas
  • Retardador: motor con freno de compresión
  • Motor Cat C13
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes
  • Módulo de Emisiones Limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postratamiento de escape

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos)
  • Alarma de retroceso

PROTECTORES

  • Radiador
  • Ventana trasera
  • Eje
  • Protección contra derrames de la caja delantera del camión, parte integral de la caja fabricada
  • Cárter

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Seis neumáticos radiales 23.5R25
  • Protección contra vandalismo: tapas trabables
  • Aletas guardabarros: montadas en los arcos de las rueda y en la caja, con ataduras para transporte
  • Válvulas de muestreo S·O·S

730 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Persianas de las ventanas
  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Arranque con éter
  • Accesorio de arranque para tiempo frío
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)
  • Distancia entre ejes estándar del chasis sin accesorios (sin carrocería)
  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Calzos para ruedas
  • Baliza intermitente LED
  • Calentador del bloque de motor
  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth
  • Caja calentada por el escape
  • Product Link Elite: PLE631 (satelital), PLE641 (celular). Product Link es optativo.
  • Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados
  • Revestimiento de caja
  • Distancia entre ejes larga del chasis sin accesorios (sin carrocería)
  • Vidrio infrarrojo: cabina para temperatura ambiente alta
  • Asiento con calefacción/enfriamiento
  • Luces de trabajo de Descarga de Alta Intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Sistema Monitor de carga útil Cat Production Measurement
  • Llenado rápido de combustible
  • Seis neumáticos 750/65 R25 radiales
  • Compuerta de cola plegable

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Detect con Stability Assist

    Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para camiones articulados

    Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

Explore la tecnología
  • Cat Detect: sistema de seguridad para el conductor (DSS)

    Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para las demás personas. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso fatales. El Sistema de seguridad del conductor (DSS, Driver Safety System) Cat® Detect es una tecnología de detección instalada dentro de la cabina que puede ayudar a identificar y abordar los sucesos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para las demás personas. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso fatales. El Sistema de seguridad del conductor (DSS, Driver Safety System) Cat® Detect es una tecnología de detección instalada dentro de la cabina que puede ayudar a identificar y abordar los sucesos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 730 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Camión articulado de tres ejes 730

Camión articulado de tres ejes 730

Camión articulado de tres ejes 730

Camión articulado de tres ejes 730

Camión articulado de tres ejes 730

Camión articulado de tres ejes 730
Camión articulado de tres ejes 730
Camión articulado de tres ejes 730
Camión articulado de tres ejes 730
Camión articulado de tres ejes 730

360 View
360 View