Toma en estudio

Tenazas de servicio general 454 mm (18") 0 diente/0 diente

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Longitud
21.9 pulg
555 mm
Altura de almacenamiento
17.6 pulg
447 mm
Ancho total
17.9 pulg
454 mm

Descripción general

Las tenazas de servicio general cuentan con funcionalidad hidráulica y ofrecen una máxima capacidad de intercambio.

Especificaciones del producto para 454 mm (18") 0 diente/0 diente

Longitud 21.9 pulg 555 mm
Altura de almacenamiento 17.6 pulg 447 mm
Ancho total 17.9 pulg 454 mm
Peso 240.3 lb 109 kg
Rotación 102 grados 102 grados
Dientes incluidos No No
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 450 Retroexcavadoras Cargadoras 450
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 454 mm (18") 0 diente/0 diente se compara otros productos consultados con frecuencia.