Toma en estudio

Rectificadoras de tocones SG36

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Sistema hidráulico necesario
Flujo alto XPS
Flujo alto XPS
Diámetro de la rueda de corte con dientes
21.5 pulg
547 mm
Profundidad de corte por debajo del suelo
20.5 pulg
521 mm

Descripción general

Su diseño permite quitar los tocones en entornos residenciales, comerciales y agrícolas.

Especificaciones del producto para SG36

Sistema hidráulico necesario Flujo alto XPS Flujo alto XPS
Diámetro de la rueda de corte con dientes 21.5 pulg 547 mm
Profundidad de corte por debajo del suelo 20.5 pulg 521 mm
Extensión del cabezal de corte 11 pulg 280 mm
Velocidad del cabezal de corte con flujo máximo 1.230rpm 1.230rpm
Rango de giro del cabezal de corte 70° 70°
Altura de corte sobre el suelo 18.5 pulg 470 mm
Ancho de la rueda de corte con dientes 3.3 pulg 83 mm
Ancho de corte con rango de giro completo 60 pulg 1524 mm
Método del mando motor del gerotor: directo motor del gerotor: directo
Par del eje motriz a presión máxima 345.9 lb/pie 469 N·m
Cilindrada del motor 6.1 pulg³ 100 cm³
Presión hidráulica óptima 207-310 bar (3.000-4.500 lb/pulg²) 207-310 bar (3.000-4.500 lb/pulg²)
Altura total 32 pulg 813 mm
Longitud total 68.4 pulg 1737 mm
Ancho total 46.3 pulg 1175 mm
Flujo hidráulico óptimo 95-125 L/min (25-33 gal EE.UU./min) 95-125 L/min (25-33 gal EE.UU./min)
Peso 881.8 lb 400 kg
Cantidad de dientes de carburo por rueda de corte 32 32

Vea cómo SG36 se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Rectificadoras de Tocones Cat® 297D2 y SG18B en acción

Rectificadoras de Tocones Cat® SG18B en acción

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Rectificadoras de Tocones Cat® 297D2 y SG18B en acción
Rectificadoras de Tocones Cat® SG18B en acción

Accesorios para rectificadoras de tocones Cat® en acción

Consejos de operación de las rectificadoras de tocones Cat®

Descripción general de las rectificadoras de tocones Cat®

El accesorio ideal para cada trabajo - Accesorios Cat® Work Tools

Accesorios para rectificadoras de tocones Cat® en acción
Consejos de operación de las rectificadoras de tocones Cat®
Descripción general de las rectificadoras de tocones Cat®
El accesorio ideal para cada trabajo - Accesorios Cat® Work Tools

360 View