Toma en estudio

Garfios de uso múltiple G206

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Área del garfio
2.2 pie²
0.2 m²
Peso
401.2 lb
182 kg
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.

Descripción general

Funciona mejor en aplicaciones de manipulación de materiales en las que se utilizan materiales de superficie irregular.

Especificaciones del producto para G206

Área del garfio 2.2 pie² 0.2 m²
Peso 401.2 lb 182 kg
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.
Abertura máxima de la mandíbula 50.8 pulg 1290 mm
Ancho total (mandíbulas abiertas) 56.9 pulg 1445 mm
Ancho total (mandíbulas cerradas) 30.9 pulg 784 mm
Altura total (mandíbulas abiertas) 29.1 pulg 740 mm
Altura total (mandíbulas cerradas) 20.2 pulg 513 mm
Profundidad total 18.3 pulg 465 mm
Diámetro mínimo de agarre 3.1 pulg 78 mm
Grosor de la placa de desgaste 0.5 pulg 12 mm
Profundidad del brazo (exterior) 15.9 pulg 405 mm
Profundidad del brazo (interior) 13.8 pulg 351 mm
Tipo de interfaz Interfaz de la herramienta Interfaz de la herramienta
Sistema hidráulico necesario Auxiliar del rotador inclinable Auxiliar del rotador inclinable
Material del borde AR500/HB500 AR500/HB500
Fuerza máxima de cierre 3259.7 pie·lbf 14.5 kN
Carga nominal máxima 6613.9 lb 3000 kg

Vea cómo G206 se compara otros productos consultados con frecuencia.