Toma en estudio

Cucharones de armazón 2.201 mm (86") con estilo de diente de placa

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
86 pulg
2201 mm
Peso
889.3 lb
403.4 kg
Altura
21.4 pulg
544 mm

Descripción general

Se utilizan principalmente para retirar y separar rocas y residuos de mayor tamaño del suelo y la arena.

Especificaciones del producto para 2.201 mm (86") con estilo de diente de placa

Ancho 86 pulg 2201 mm
Peso 889.3 lb 403.4 kg
Altura 21.4 pulg 544 mm
Longitud 43.9 pulg 1115 mm
Grosor de la pared lateral 0.5 pulg 12 mm
Separación entre dientes 2.9 pulg 73 mm
Grosor del diente 0.4 pulg 10 mm
Cantidad de dientes 27 27
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 2.201 mm (86") con estilo de diente de placa se compara otros productos consultados con frecuencia.