Ancho | 95.6 pulg 2428 mm |
Peso | 1358 lb 616 kg |
Altura | 46.1 pulg 1171 mm |
Longitud | 50.2 pulg 1276 mm |
Capacidad | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
Ancho | 95.6 pulg 2428 mm |
Peso | 1358 lb 616 kg |
Altura | 46.1 pulg 1171 mm |
Longitud | 50.2 pulg 1276 mm |
Capacidad | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
El accesorio ideal para cada trabajo - Accesorios Cat® Work Tools