vista superior

Caja HP Caja HP - 789

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
143-153 m3 (187-200 yd3)
143-153 m3 (187-200 yd3)
Peso de la caja base
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
Expectativa de vida
Más de 40 mil horas; 1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos
Más de 40 mil horas; 1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos

Descripción general

La caja de alto rendimiento ©(HP) Cat es una combinación de un diseño ligero y una durabilidad para una vida útil larga y un alto potencial de carga útil. Un techo con una cobertura sobre la cabeza además de un refuerzo perimetral desde la nervadura trasera a través del riel superior agrega resistencia y durabilidad. Los soportes delanteros patentados y las placas de resortes remplazan las soldaduras en las áreas de alto esfuerzo, lo que mejora la durabilidad. Las placas de base gruesas reducen la necesidad de revestimientos pesados. Las transiciones curvas frontales y laterales minimizan la carga residual, mientras un arranque en la parte trasera proporciona retención de material y ofrece el mayor espacio libre de descarga disponible.

Beneficios

Productivo

Hasta 7,5 % más alto de potencial de carga útil con HP que la caja MSD II (con una configuración de revestimiento típica).

Versátil

La combinación ideal de peso ligero y durabilidad, la caja HP está diseñada para utilizarse en cualquier aplicación.

Eficiente

Las cajas de los camiones Cat® tienen un tamaño y diseño ideales para trabajar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que lo ayuda a alcanzar una productividad alta y el costo por tonelada más bajo.

Especificaciones del producto para Caja HP - 789

Capacidad 143-153 m3 (187-200 yd3) 143-153 m3 (187-200 yd3)
Peso de la caja base 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs) 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
Expectativa de vida Más de 40 mil horas; 1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos Más de 40 mil horas; 1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos
Modelo de la máquina 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Aplicación de material Todos los materiales de hierro y de otro material, sobrecarga Todos los materiales de hierro y de otro material, sobrecarga
Aplicación ideal del sitio y mantenimiento Combinación de durabilidad, carga útil y versatilidad Combinación de durabilidad, carga útil y versatilidad
Peso corporal base, configuración estándar 26.200 kg (57.750 lbs) 26.200 kg (57.750 lbs)
Peso liso, típico 637 kg (1.400 lbs) 637 kg (1.400 lbs)
Material de revestimiento 450-500 BHN 450-500 BHN
Opciones de revestimiento Barra del tambor, placa lisa, impacto Barra del tambor, placa lisa, impacto
Espacio libre de descarga 1,59 (5’ 2”) 1,59 (5’ 2”)
Con calefacción o sin calefacción Calefacción disponible Calefacción disponible

Vea cómo Caja HP - 789 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

vista superior

vista inferior

vista lateral

vista superior
vista inferior
vista lateral

Video corto de caja HP

Video corto de caja HP