Peso combinado | 102.7 lb 46.6 kg |
Tipo de interfaz | Traba de pasador horizontal (L35) Traba de pasador horizontal (L35) |
Altura total | 22 pulg 560 mm |
Longitud total | 10 pulg 255 mm |
Ancho total | 39.4 pulg 1000 mm |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Peso combinado | 102.7 lb 46.6 kg |
Tipo de interfaz | Traba de pasador horizontal (L35) Traba de pasador horizontal (L35) |
Altura total | 22 pulg 560 mm |
Longitud total | 10 pulg 255 mm |
Ancho total | 39.4 pulg 1000 mm |