Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Cada día, miles de clientes confían en equipos Caterpillar (motores, generadores, turbinas) para suministrar energía a sus negocios. Además de mantener los negocios en funcionamiento, estos productos también tienen un impacto positivo en las comunidades locales, la población y el medioambiente. Escuche historias sobre cómo los sistemas de potencia y energía Caterpillar diseñan el mundo en el que vivimos.
Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con soluciones de potencia diseñadas para ofrecer flexibilidad, capacidad de expansión, fiabilidad y rentabilidad inigualables.
Más informaciónNuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512 producen potencia confiable de 890 to 1.250ekW a 60Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen un sistema de bajo consumo de combustible.
Más informaciónLos Grupos Electrógenos Diésel C27 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica fiable de 635 a 800 ekW a 60 Hz, los grupos electrógenos están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los C27 están certificados como sistemas de bajo consumo de combustible, así como también cuentan con certificación de la EPA para uso fijo de emergencia (Tier 2).
Más información