Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
En una emergencia, segundos pueden salvar vidas. El condado de León y la Ciudad de Tallahassee necesitaba potencia de respaldo para su nuevo complejo de seguridad pública de 8.361 m² (90.000 pies²). Eligieron los sistemas de potencia Cat® Al trabajar con el distribuidor Cat local y los administradores del edificio, desarrollaron un sistema fiable de ahorro de combustible, por lo que nunca cae la demanda, incluso durante una pérdida de energía.
Un motor duradero especialmente diseñado para usar con combustible de baja energía es la piedra angular de un sistema de potencia fiable. Ese motor impulsa un generador Cat para que produzca electricidad para potencia de respaldo para los edificios municipales.
Los generadores de combustible de baja energía Cat ofrecen tolerancia especializada a los contaminantes en los combustibles de gas de aguas residuales al ofrecer características adicionales que incluyen:
El agua caliente de las camisas del motor pasa por un intercambiador de calor de placas y bastidores que está conectada a los bucles de calor de proceso de la planta de tratamiento. Además, el calor puede recuperarse del circuito del posenfriador y también del escape del motor. El sistema generalmente está eléctricamente integrado en la instalación a través de un equipo de conmutación puesto en paralelo apto para servicio público Cat con controles basados en PLC que permiten exportar la electricidad a la red o usarla exclusivamente en la instalación.
Cuando las tarifas de energía alcanzaron su punto máximo en Berlin, Maryland, la ciudad implementó iniciativas de ahorro de energía para ayudar a compensar los costos durante los períodos de máxima demanda. Esto incluyó trabajar con el distribuidor Cat® Carter Machinery para reemplazar un grupo electrógeno diésel obsoleto con un nuevo Grupo Electrógeno de Gas Cat G3520, que es ideal para aplicaciones de reducción de picos.
Más informaciónLa Cárcel del Condado de Cumberland, de seguridad media, alberga hasta 212 reclusos en espera de juicio o sentencia, mientras que también alberga sistemas electrónicos de monitoreo y control, así como oficinas administrativas. Para mantener la instalación segura durante un corte de energía, los funcionarios del condado recurrieron al distribuidor Cat Stowers Machinery para instalar un grupo electrógeno a diésel GC Cat diseñado para brindar rendimiento con un espacio mínimo.
Más informaciónCuando la planta de tratamiento de aguas residuales de Hinckley necesitó una nueva fuente de potencia de respaldo fiable para sus instalaciones, recurrió al distribuidor Cat® Ohio Cat para pedir ayuda. Su nuevo grupo electrógenos diésel de 600 kW C18 Cat se puso a prueba en 2016, al abastecer toda la planta por casi cinco días durante un corte de corriente eléctrica imprevisto.
Más informaciónReconocido como el "Proyecto de biogás del año" por el American Biogas Council, obtenga más información aquí sobre cómo Monogram utilizó los desechos de alimentos para alimentar un grupo electrógeno de biogás Cat.
Más informaciónLa línea de Motores G3500 aporta versatilidad, tiempo de trabajo y bajos costos de operación a su aplicación de compresión de gas. Están equipados con la tecnología ADEM A3 que ofrece el máximo rendimiento y seguridad con bajas emisiones. Las aplicaciones ideales para los Motores G3500 incluyen levantamiento por gas, recolección de gas y compresión de gas en boca de pozo. Motor Cat G3508 de gas. Clasificaciones de 391-500 bkW (524-670 bhp) a 1.200-1.400 rpm, cumplen con NSPS en el sitio con postratamiento y control de la relación aire a combustible proporcionados por el cliente, o están disponibles para áreas no reguladas.
Más informaciónDesde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.
Más información