Potencia de respaldo para instalaciones de fabricación

Potencia de respaldo para instalaciones de fabricación
Potencia de respaldo para instalaciones de fabricación

Fabricación

de

Sistema de CHP G3412C Cat® brinda energía al fabricante de Connecticut PEPCO

Distribuidor Cat®, H.O. Penn se asocia con su cliente Plainville Electrical Products Company para ahorrar en costos de servicios públicos mientras desarrolla nuevos sistemas de control en Bristol, Connecticut.

Adecuar la oferta a la demanda.

Cuando sus líneas no se mueven, no gana dinero. Necesita una potencia que lo mantenga en producción y lo haga ser eficiente. Los generadores de reserva Cat funcionan con bajos costos de posesión y operación, por lo que puede maximizar los beneficios mediante la reducción de los gastos de electricidad.

Busque potencia de reserva permanente o temporal para que las instalaciones de fabricación se mantengan al día con su plan de fabricación o de corte planificado. Nuestro equipo facilitará la instalación y el mantenimiento preventivo, lo que le permite mejorar la forma de trabajo.

Solicite una consulta con el distribuidor
Cervecería Guangzhou
Cervecería Guangzhou

LOS SISTEMAS DE GENERADORES DE CHP EFICIENTES REDUCEN LOS COSTOS DE OPERACIÓN

En muchas instalaciones industriales, como plantas de fabricación, refinerías y centrales de calefacción regional, reducen los costos de operación mediante la implantación de un sistema de calor y potencia combinados (CHP, Combined Heat and Power) Cat (también conocido como cogeneración)

Los sistemas de CHP Cat ofrecen:
- Eficiencia energética de hasta el 90 %
- Reducción de emisiones y costos energéticos frente a los sistemas de generación de calor
 y electricidad por separado

En muchas instalaciones industriales obtienen beneficios económicos a partir de la generación distribuida (DG). Este es el caso cuando se da alguna de las siguientes situaciones:
- La red eléctrica local no es fiable
- El gas natural es una alternativa barata a la electricidad de la red
- Los grupos electrógenos se pueden utilizar durante las horas pico del día para evitar los cargos elevados por
  demanda de la compañía eléctrica, lo que se conoce como reducción de picos.

Obtener más información
Lafayette
Lafayette

 

PAQUETES DEL SISTEMA DE CHP

Caterpillar ofrece propuestas de paquetes de sistemas de CHP personalizados, incluido el equipo mecánico y los controles necesarios para capturar y transferir la energía térmica del motor a una instalación industrial. Además, Caterpillar ofrece postratamiento de emisiones de gases de escape para entornos de emisiones con alto nivel de regulación y equipos de conmutación Cat puestos en paralelo de grado industrial para vender el excedente de electricidad generado a la red eléctrica local.

SISTEMAS DE POTENCIA DE RESERVA A GAS

En los últimos años, se produjo una tendencia creciente hacia los sistemas de potencia de reserva a gas natural. Estos sistemas de potencia, que se suelen instalar con un interruptor de transferencia automática (ATS, automatic transfer switch) o un control para equipos de conmutación puestos en paralelo para varios generadores, detectan cuándo se produce un corte de la red eléctrica y ponen en marcha de forma automática el sistema de generadores de potencia de respaldo mediante la transferencia de energía a la fuente de emergencia. Cuando se recupera la energía normal de la red, el sistema de control apaga de forma automática el generador de emergencia.

Testimonios

Productos destacados en Historias de clientes

  • 3516E (60 Hz)
    Clasificación de respaldo
    3.000 ekW
    3.000 ekW
    Clasificación de potencia principal
    2725 ekW
    2725 ekW
    Estrategia de emisiones y combustible
    Tier 2
    Tier 2

    3516E (60 Hz)

    Los Grupos Electrógenos Diésel 3516E se desarrollaron para llevar a cabo aplicaciones de respaldo y principales, y adaptarse a sus estándares de potencia. Cada grupo electrógeno produce potencia fiable de 2.725 a 3.000 ekW a 60 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5 y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación de la EPA de EE.UU. (Tier 2) solo para aplicaciones fijas de emergencia.

    Más información
  • C13 (60 Hz)
    Clasificación máxima
    400ekW
    400ekW
    Clasificación mínima
    320ekW
    320ekW
    Estrategia de emisiones y combustible
    Uso fijo de emergencia según la EPA de EE.UU.
    Uso fijo de emergencia según la EPA de EE.UU.

    C13 (60 Hz)

    Los Grupos Electrógenos Diésel C13 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica fiable de 320 a 400 ekW a 60 Hz, los grupos electrógenos están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C13 están certificados para emisiones de un bajo consumo de combustible y estrategia de combustible.

    Más información
  • C32 (60 Hz)
    Clasificación máxima
    1.250 ekW
    1.250 ekW
    Clasificación mínima
    830ekW
    830ekW
    Estrategia de emisiones y combustible
    Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera
    Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera

    C32 (60 Hz)

    Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 producen potencia fiable de 830 a 1.250ekW a 60Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de la EPA para emergencias fijas (Tier 2).

    Más información
  • G3520H
    Clasificación continua
    2.519/2.500ekW a 1pf
    2.519/2.500ekW a 1pf
    Tipo de combustible
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
    Máxima eficiencia eléctrica
    45.30%
    45.30%

    G3520H

    Desde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.

    Más información

Respaldo al producto

Apreciamos su inversión en los productos de potencia eléctrica Cat. Ahora, nos gustaría mostrarle lo que conlleva. Caterpillar y su distribuidor Cat se enfocan en garantizar que aproveche al máximo su equipo con un servicio y soporte sobresalientes. Exploremos los servicios que podemos ofrecer.

ver recursos
respaldo al producto
respaldo al producto

INFORMES TÉCNICOS

Caterpillar se complace en ofrecer información sobre las nuevas tecnologías así como soluciones innovadoras para potenciar su negocio.

Ver los informes técnicos
informes técnicos
informes técnicos

Gama de productos de corriente eléctrica

Cat Connect para
Corriente Eléctrica

Sepa cómo funciona su operación desde cualquier lugar. Cat Connect ofrece la información que necesita para tomar decisiones bien fundamentadas y oportunas.

Más información
Cat Connect
Cat Connect

Folletos y
testimonios

Tenemos una biblioteca informativa de bibliografía de productos, informes técnicos, historias de clientes y más. Encuentre lo que está buscando.

 

 

Ver la biblioteca
Información de la industria
Información de la industria

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

Localizador de distribuidores

Su distribuidor Cat asume el compromiso de maximizar su éxito al ayudarlo a sacar el mayor provecho de las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

Más información
distribuidores
distribuidores

Boletín de noticias sobre
corriente eléctrica

Regístrese para conocer las últimas novedades sobre productos Cat y temas de la industria que están enfocados en ayudarlo a aprovechar al máximo su inversión. 

Registrarse
Boletín informativo EP
Boletín informativo EP

Novedades sobre corriente eléctrica

Lea las últimas noticias de corriente eléctrica y artículos relacionados con los productos de corriente eléctrica Cat de la mano de personas especialistas, sobre temas importantes para su negocio.  

Obtenga más información
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica