Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Edward Hospital & Health Services es un proveedor de atención médica regional de servicio completo que ofrece una amplia variedad de especialidades y programas médicos en 28 ubicaciones de 10 comunidades a lo largo de todos los suburbios de la zona oeste de Chicago. Ubicado en Naperville, Illinois, el campus principal acoge a 4.700 empleados, incluidos 1.200 enfermeros, y un personal sanitario de más de 1.000 médicos.
La comunidad de jubilados de Arbors of Hop Brook recientemente hizo la transición a un sistema eficiente de calefacción y de enfriamiento para sus instalaciones, seleccionando un grupo electrógeno Cat® D350 GC para obtener potencia de respaldo fiable para garantizar que el sistema continúe funcionando si se pierde la energía de la red.
Más informaciónComo parte de una iniciativa de ahorro de energía, Saint Peter’s University Hospital instaló una planta de sistema combinado de calor y electricidad (CHP, Combined Heat and Power) de 2 MW impulsada por un Grupo Electrógeno Cat® G3516H de gas natural, que permite el funcionamiento pleno del hospital durante un corte energético de la red. Gracias a la operación continua de la planta de CHP, Saint Peter’s ahorra aproximadamente entre $200.000 y $300.000 en costos de energía al año.
Más informaciónWestCare Foundation ofrece una amplia gama de servicios sociales y médicos para personas que se suelen considerar difíciles de tratar. En sus centros de tratamiento de Elkhorn City y Ashcamp, Kentucky, la potencia continua es fundamental para la recuperación de los pacientes. Por lo tanto, en WestCare recurrieron a su distribuidor Cat local para instalar grupos electrógenos de respaldo que garantizaran que la energía se mantuviera incluso cuando la energía de la red se vuelve poco confiable.
Más informaciónPara mantener a los residentes seguros durante un corte de energía, HarborChase de Wildwood y HarborChase de Villages Crossing instalaron grupos electrógenos Cat® que ofrecen potencia de respaldo confiable para mantener sus instalaciones frescas.
Más informaciónNuestros Grupos Electrógenos Diésel C175-16 producen potencia fiable de 2.500 a 3.365 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cuenta con la certificación de bajo consumo de combustible de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes a Tier2 para uso fuera de carretera).
Más informaciónCon una producción de corriente eléctrica confiable de 180 a 300ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C9 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C9 están fabricados conforme a las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.
Más informaciónDesde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más información