Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Sabey Corporation desarrolló Intergate.Manhattan en lo que es ahora el centro de datos más grande del mundo. Ubicado en la ciudad de Nueva York, la instalación presenta un conjunto único de desafíos que incluyen seguridad, preservación y pérdida de energía. Sabey confía en su asociación con el distribuidor Cat® local H.O. Penn, para un respaldo del sistema auxiliar de emergencia y administración de datos críticos.
En los últimos años se ha producido una tendencia creciente hacia los sistemas de energía de reserva alimentados por gas natural. Instalados normalmente con un interruptor de transferencia automática (ATS) o un control de conmutación en paralelo para múltiples generadores, estos grupos electrógenos detectan cuando se produce un corte en la red eléctrica y ponen en marcha automáticamente el sistema de generadores de energía de reserva transfiriendo la energía a la fuente de emergencia. Cuando se recupera la energía normal de la red, el sistema de control vuelve a conectar automáticamente y apaga el generador de emergencia.
Un distribuidor de equipos Cat® ayudó a Callan Salvage & Appraisal, con sede en Memphis, a enviar generadores móviles para suministrar energía a Mayfield Grain. La energía portátil ayudó a salvar 6,800 cargas de grano por un valor de más de $30 millones de dólares.
Más informaciónHolt of California, que está comprometida con las prácticas comerciales sostenibles enfocadas en el reciclaje y la reducción de desperdicios y el consumo de energía, instaló dos módulos solares Cat® que cubren el 80 % del uso energético de su instalación de Pleasant Grove.
Más informaciónUno de los subproductos de la elaboración de cerveza es el agua residual con alto contenido de materiales biodegradables. En Bell’s Brewery estuvieron analizando alternativas para convertir este subproducto de agua residual en energía, al poner en marcha una planta de bioenergía que incluye tres digestores anaeróbicos que convierten los contenidos biodegradables del agua residual en biogás rico en metano para alimentar un Grupo Electrógeno Cat® G3406 como parte de un sistema de cogeneración.
Más informaciónComo mayor empresa de distribución alimentaria de Portugal, Jerónimo Martins abastece a más de 483 supermercados propios en todo el país. Para garantizar que permanezcan en pleno funcionamiento durante un corte de energía de la red, la empresa depende de los equipos de potencia eléctrica de Cat con el fin de satisfacer sus necesidades de potencia de respaldo en sus tiendas minoristas y centros de distribución.
Más informaciónNuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516 producen potencia confiable de 1.600 a 2.000kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen un sistema de bajo consumo de combustible.
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) que usan gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más información