Entregar energía duradera

johnson
johnson

Los grupos electrógenos Cat® C175-16 impulsan a una pequeña ciudad hacia el futuro

Cliente: Ciudad de Johnson City, Kansas, EE.UU.

Ubicación: Johnson City, Kansas, USA

Problema comercial del cliente: Potencia de respaldo fiable que cumple con las estrictas normas de emisiones y ofrece la oportunidad de vender el excedente de energía

Solución: dos grupos electrógenos diésel Cat® C175-16

Distribuidor Cat®: Foley Equipment

de

Solución a medida

de

C175-16

de

Nueva planta de energía

de

Relaciones de respaldo del distribuidor

de

Población: 1.495

DEMANDA ENERGÉTICA

Situada en el extremo suroeste de Kansas, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Colorado, la ciudad de Johnson City, Kansas, es la sede del condado de Stanton y alberga a unos 1.400 residentes.

Aunque una gran cooperativa regional de generación y transmisión es la principal fuente de energía para Johnson City, el municipio mantiene y opera sus propias capacidades de potencia de respaldo para los cortes ocasionales relacionados con el clima.

"A lo largo de los años, estas pequeñas plantas de energía de propiedad municipal han sido una parte muy importante en la vida en las comunidades rurales de Kansas", dijo Cliff Gamblin, gerente de ventas territoriales del distribuidor Cat Foley Equipment. "Seguimos utilizando estas pequeñas plantas de energía como respaldo para mantener la energía".

En 2016, los funcionarios de la ciudad se enfrentaron al problema doble del rápido envejecimiento de los equipos de potencia de respaldo, incluido un grupo electrógeno instalado en 1950, y la inminente jubilación del último superintendente con la experiencia necesaria para realizar la compleja serie de operaciones manuales para poner en marcha los equipos de forma rápida y segura.

Los funcionarios locales consideraron la posibilidad de eliminar las capacidades de potencia de respaldo propias del municipio, lo que dejaría a la ciudad totalmente dependiente de la cooperativa para restablecer la energía en caso de apagón, así como varias opciones para actualizar sus capacidades.

SOLUCIÓN

Los responsables de Johnson City decidieron finalmente comprar dos grupos electrógenos diésel Cat C175-16 a través de Foley Equipment. Estos grupos electrógenos, que proporcionan un total de 6 MW de potencia en aplicaciones de reserva, se instalaron en recintos nuevos junto a la planta de energía anterior en mayo de 2017 y se pusieron en marcha seis meses después.

Optimizado para un bajo consumo de combustible y una alta densidad de potencia, el grupo electrógeno Cat C175-16 ha sido diseñado y probado para cumplir con el requisito de restauración de energía de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, National Fire Protection Association) para los sistemas de Nivel 1 y aceptar el 100 por ciento de la carga en bloque en un solo paso. También cumple con los requisitos de la norma ISO 8528-5 G3 en cuanto a estado estable y aceptación de carga.

Los funcionarios de Johnson City eligieron los grupos electrógenos C175-16 de Cat que cumplen las normas de emisiones Tier 4 Final de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), lo que les permite funcionar hasta 5.000 horas al año. Al seleccionar esta opción, los funcionarios de la ciudad pudieron firmar un acuerdo para vender el excedente de capacidad de energía a Sunflower Electric Power Corporation en función de las necesidades para ayudar a compensar los costos.

Los expertos de Foley Equipment se encargaron del diseño del sistema, la instalación y el mantenimiento continuo del proyecto.

"Queríamos un sistema Tier 4 para cumplir con la normativa de la EPA", declaró Tyce McMillan, superintendente de obras públicas de Johnson City. "Y cuando llamamos a Cliff Gamblin, vino inmediatamente para trabajar con nosotros y a determinar nuestras necesidades exactas. Nos preparó para el futuro con un sistema de potencia que va a durar mucho tiempo".

RESULTADOS

Los nuevos grupos electrógenos Cat han demostrado ofrecer una gran mejora con respecto a los equipos anteriores, ya que se ponen en marcha automáticamente cuando se pierde la energía de la red. "Ya no tenemos controles manuales que nos obliguen a ajustar el voltaje y la frecuencia en paralelo con la red", explicó McMillan.

El sistema funcionó sin problemas durante ocho horas cuando Johnson City se desconectó de la red para el mantenimiento de la subestación.

"Estos generadores han facilitado mucho mi trabajo. Le digo al sistema qué carga quiero, pulso el botón de arranque y en un minuto los grupos electrógenos están en marcha", dijo David Rohrenback, superintendente de la central eléctrica de Johnson City.

"Puedo tener el suministro eléctrico totalmente restablecido en la ciudad en menos de cinco minutos, en comparación con los 25 o 30 minutos que requería nuestro antiguo sistema".

Los representantes de Foley Equipment están capacitados y preparados para proporcionar el servicio y el mantenimiento necesarios para ayudar a los residentes de Johnson City a sacar el máximo partido a su inversión.

"Estamos sustituyendo un equipo que tenía 50 años o más, y apoyaremos a la ciudad de Johnson City durante los próximos 50 años o más para garantizar que este equipo esté operativo y proporcione a los ciudadanos de aquí energía limpia", dijo Gamblin.

Descargar el perfil energético

Productos destacados

  • C175-16 (60 Hz)
    Clasificación de respaldo
    3.365 (sin ventilador)/3.250/3.100 (sin ventilador)/3.000 ekW
    3.365 (sin ventilador)/3.250/3.100 (sin ventilador)/3.000 ekW
    Clasificación de potencia principal
    3.115 (sin ventilador)/3.000/2.825 (sin ventilador)/2.725 ekW
    3.115 (sin ventilador)/3.000/2.825 (sin ventilador)/2.725 ekW
    Estrategia de emisiones y combustible
    Bajo consumo de combustible, Tier2
    Bajo consumo de combustible, Tier2

    C175-16 (60 Hz)

    Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C175-16 producen potencia fiable de 2.500 a 3.365 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cuenta con la certificación de bajo consumo de combustible de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes a Tier2 para uso fuera de carretera).

    Más información

Productos Electric Power

Cualquier forma y tamaño. En cualquier entorno regulatorio. Cuando necesita potencia, Caterpillar está a la altura del desafío. Nuestros generadores se utilizan en una variedad de aplicaciones.

Ver productos Electric Power
corriente eléctrica
corriente eléctrica

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
genset sizing
genset sizing

Municipalidades

Se le confía la tarea de proporcionar la energía de la que vive su comunidad y con la que se gana la vida. Tanto si se trata de potencia de respaldo para casos de emergencia como de sistemas adicionales para hacer frente a las horas pico, esté presente cuando las personas a las que presta servicio más lo necesiten.

Ver página de Municipalidad
Municipalidades
Municipalidades

LOS DISTRIBUIDORES CAT MARCAN LA DIFERENCIA

Su distribuidor Cat asume el compromiso de maximizar su éxito al ayudarlo a sacar el mayor provecho de las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

COMUNÍQUESE CON SU DISTRIBUIDOR HOY MISMO
distribuidores
distribuidores