R1700 XE (eléctrico a batería)

Cargadores de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1700 XE (eléctrico a batería)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia nominal máxima
335 hp
250 kW
Capacidades del cucharón
5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
Capacidad de carga útil nominal
33069 lb
15000 kg

Descripción general

Productividad superior. Cero emisiones de escape.

¿Se imagina poder contar con la carga útil líder en su clase y la productividad superior del comprobado Cargador Subterráneo R1700 Cat® sin el calor del motor ni las emisiones de escape? Ahora es posible. Presentamos la LHD (Load Haul Dump, Máquina de carga, acarreo y descarga) eléctrica a batería R1700 XE: un cargador de alta productividad y cero emisiones de escape con la única batería a bordo de la industria. Se carga rápidamente, en menos de 20 minutos, cuando se utiliza con dos de los Cargadores MEC500 Cat duraderos y móviles. Esto ofrece una alternativa a la infraestructura de la estación de carga estática y costosa, así como a la necesidad de baterías adicionales, además de la manipulación y el intercambio de baterías. La máquina también incluye la función de excavación automática para una carga optimizada y viene preparada de fábrica para una operación autónoma. También ofrece el rendimiento potente, el máximo tiempo de actividad y los bajos costos de operación que usted demanda.

Beneficios

Potencia eléctrica de la batería

Propulsión 100 % eléctrica a batería, con cero emisiones de escape y generación de calor significativamente menor

Prioridad en la producción

Gracias a la carga útil de 15 toneladas, el rendimiento comparable al del modelo R1700 y la carga optimizada con la función de excavación automática

Carga rápida a bordo

Baterías que permanecen en la máquina, además de carga completa en menos de 20 minutos con los Cargadores Cat MEC500 dobles

Especificaciones del producto para R1700 XE (eléctrico a batería)

Capacidades del cucharón 5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³) 5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
Capacidad de carga útil nominal 33069 lb 15000 kg
Peso en operación 107460 lb 48743 kg
Peso de embarque 114460 lb 51918 kg
Fuerza de desprendimiento: levantamiento e inclinación 53330 lb 24190 kg
Carga de equilibrio estático - Recto hacia delante - Brazos de levantamiento horizontal 108500 lb 49203 kg
Carga de equilibrio estático - Giro pleno - Brazos de levantamiento horizontal 89600 lb 40649 kg
Control de amortiguación
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito Control de flujo positivo electrohidráulico, flujo compartido Control de flujo positivo electrohidráulico, flujo compartido
Sistema de levantamiento/inclinación: bomba Pistón de flujo variable/sensor de carga hidráulica Pistón de flujo variable/sensor de carga hidráulica
Flujo máximo 78.5 gal/min 297 L/min
Ajuste de la válvula de alivio principal 4932 lb/pulg² 34000 kPa
Cilindro de levantamiento: calibre 7 pulg 170 mm
Cilindro de levantamiento: carrera 33 pulg 830 mm
Cilindro de inclinación: calibre 8 pulg 210 mm
Cilindro de inclinación: carrera 22 pulg 564 mm
Levantamiento 6.8 s 6.8 s
Descarga 3.3 s 3.3 s
Descenso, vacío, libre 2.9 s 2.9 s
Tiempo total de ciclo 13.2 s 13.2 s
Potencia nominal máxima 335 hp 250 kW
Potencia nominal 295 hp 220 kW
Tipo de motor Reluctancia conmutada Reluctancia conmutada
Par (máximo, nominal = a 12 km/h [7,5 mph] y potencia nominal) 3.200 N·m/660 N·m (2.360 lbf-pie/443 lbf-pie) 3.200 N·m/660 N·m (2.360 lbf-pie/443 lbf-pie)
eficiencia 95% 95%
Método de enfriamiento Líquido Líquido
Capacidad de frenado regenerativo
Intervalo de servicio 12.000-13.000 horas 12.000-13.000 horas
Potencia (máxima, nominal) 303 hp 226 kW
Tipo de motor Reluctancia conmutada Reluctancia conmutada
Par (máximo, nominal = 1.600 rpm equivalentes) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-pie/392 lbf-pie) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-pie/392 lbf-pie)
eficiencia 96% 96%
Método de enfriamiento Líquido Líquido
Intervalo de servicio 12.000-13.000 horas 12.000-13.000 horas
Clasificación del inversor 350 A (CC nominal), 715 VCC 350 A (CC nominal), 715 VCC
Método de enfriamiento Líquido (refrigerante) Líquido (refrigerante)
Clasificaciones de componentes IP67, IP69K IP67, IP69K
Intervalo de servicio 12.000-13.000 horas 12.000-13.000 horas
Pendiente de 0 %: con carga 11.2 milla/h 18 km/h
Pendiente de 0 %: sin carga 11.2 milla/h 18 km/h
Pendiente de 5 %: con carga 9.2 milla/h 14.8 km/h
Pendiente de 5 %: sin carga 11.2 milla/h 18 km/h
Pendiente de 10 %: con carga 5.3 milla/h 8.6 km/h
Pendiente de 10 %: sin carga 6.9 milla/h 11.1 km/h
Pendiente de 15 %: con carga 3.8 milla/h 6.1 km/h
Pendiente de 15 %: sin carga 4.9 milla/h 7.9 km/h
Pendiente de 20 %: con carga 3 milla/h 4.8 km/h
Pendiente de 20 %: sin carga 3.9 milla/h 6.2 km/h
Química de la batería Iones de litio Iones de litio
Monitoreo de batería Con sistemas de control Caterpillar integrados Con sistemas de control Caterpillar integrados
Voltaje del paquete: nominal 715 V 715 V
Capacidad de energía del paquete: total 213 kWh 213 kWh
Método de carga Carga ultrarrápida a bordo Carga ultrarrápida a bordo
Tiempo de carga rápida a bordo (0 a 100 %) Menos de 20 minutos (dos MEC500 en paralelo); menos de 30 minutos (un MEC500) Menos de 20 minutos (dos MEC500 en paralelo); menos de 30 minutos (un MEC500)
Método de enfriamiento de la batería Líquido refrigerado (refrigerante de larga duración) Líquido refrigerado (refrigerante de larga duración)
Límites de temperatura de operación (ambiente) 50 °C/–20 °C (122 °F/-4 °F) 50 °C/–20 °C (122 °F/-4 °F)
Corriente de carga, voltaje 1.160 A (salida), 820 VCC 1.160 A (salida), 820 VCC
Régimen de carga máximo 840 kW (dos Cargadores MEC500) 840 kW (dos Cargadores MEC500)
Régimen de carga mínimo 500 kW 500 kW
Régimen de carga Hasta 4C (en combinación con Cargadores MEC500) Hasta 4C (en combinación con Cargadores MEC500)

R1700 XE (eléctrico a batería) Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Enfriamiento del eje del freno
  • Frenos de discos múltiples sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados (SAFR)
  • Fuente de potencia de la máquina:
    – Batería
    – Dos motores controlados de manera independiente para la propulsión y el sistema hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma reversible
  • Convertidor CC-CC, 8 A
  • Interruptor de desconexión de la batería a nivel del suelo de 24 V
  • Baterías de poco mantenimiento de 24 V
  • Luz indicadora de alto voltaje
  • Interruptor de desconexión de la batería de alto voltaje
  • Conector de diagnóstico
  • Iluminación, externa, delantera, trasera (LED)
  • Iluminación, parada, doble (LED)
  • Receptáculo, arranque auxiliar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina cerrada con certificación ROPS/FOPS
  • Pantalla en color de uso múltiple (CMPD):
    – Medidores de los frenos delanteros y traseros
    – Diagnósticos del sistema
    – Advertencia del freno residual
  • Bocinas eléctricas
  • Instrumentos/indicadores:
    – Velocímetro/tacómetro
    – Nivel de SOC (estado de carga) de las baterías
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Temperatura del refrigerante de la PTO y las baterías
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Aplicación del freno automático (ABA, Automatic Brake Application)
  • Luz, advertencia, freno residual
  • Monitor, pestillo de puerta
  • Controles de implementos electrohidráulicos (una sola palanca universal)
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Montajes, radio y altavoz (2)
  • Caja de almacenamiento, cerrada, 5L (3gal EE.UU.)
  • Apoyabrazos y rodilleras, ajustables de forma independiente

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Neumáticos
  • Llantas (conjunto de cuatro):
    cinco piezas

TECNOLOGÍA

  • Control de tracción
  • Sistema Product Link™ Elite

OTROS EQUIPOS

  • Cucharón de descarga
  • Posicionador del brazo de levantamiento para retorno a la excavación

ELIJA ENTRE:

  • Cabina: altura estándar
  • Cabina: altura levantada

R1700 XE (eléctrico a batería) Equipos opcionales

TREN DE FUERZA

  • Tuberías de dirección hidráulica reversibles
  • Llenado y evacuación rápidos de fluidos (hidráulicos y del tren de fuerza)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Funciones de control del implemento alternativas
  • Interruptor de aislamiento de la batería incorporado en la cabina de 24 V

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cámara de visión trasera en color

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Llanta de repuesto

TECNOLOGÍA

  • Excavación automática Cat
  • Control de amortiguación
  • Monitoreo de presión de los neumáticos
  • Monitoreo de carga útil Cat
  • Product Link Elite con WiFi (confirme la disponibilidad regional con su distribuidor Cat)
  • Receptor remoto de línea de visión Cat para la máquina
  • Consola remota de línea de visión Cat (diseño sobre la altura de los hombros) (confirme la disponibilidad regional con su distribuidor Cat)
  • Grupo de control de comunicaciones inalámbricas

OTROS EQUIPOS

  • Lubricación automática
  • Supresión de incendios Ansul: húmeda de 37 L (9,8 gal EE.UU.)
  • Gancho o barra de la liberación del freno, empernados
  • Cucharón empernado
  • Labios del cucharón empernados
  • Luz de compartimiento de servicio
  • Luz de carga del camión

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Command for Underground de Cat

    Command for Underground de Cat® MineStar™ permite la operación remota de máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer productividad inmediata y mejoras en la eficiencia de su operación. El sistema mejora la seguridad, ya que mantiene a los operadores lejos de entornos peligrosos. También ofrece mejoras en la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza con línea de visión, ya que reduce el tiempo de inactividad por cambios de jornada de trabajo, los tiempos de voladura y cualquier otra situación que requiere que el operador deje el sitio.
    Las opciones van desde una solución simple con línea de visión hasta una autonomía total. Este enfoque modular permite a los responsables de la operación de la mina obtener valor con las opciones iniciales menos costosas y, luego, expandir y adaptar su implementación a medida que aumenta la madurez de la tecnología.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Command for Underground de Cat® MineStar™ permite la operación remota de máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer productividad inmediata y mejoras en la eficiencia de su operación. El sistema mejora la seguridad, ya que mantiene a los operadores lejos de entornos peligrosos. También ofrece mejoras en la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza con línea de visión, ya que reduce el tiempo de inactividad por cambios de jornada de trabajo, los tiempos de voladura y cualquier otra situación que requiere que el operador deje el sitio.
Las opciones van desde una solución simple con línea de visión hasta una autonomía total. Este enfoque modular permite a los responsables de la operación de la mina obtener valor con las opciones iniciales menos costosas y, luego, expandir y adaptar su implementación a medida que aumenta la madurez de la tecnología.

Explore la tecnología
  • Detect de Cat MineStar para la fatiga

    En todas las minas, cada día, hay operadores de equipos fatigados y distraídos, y las consecuencias pueden ser costosas e incluso fatales. MineStar™ Detect de Cat® puede ayudarlo a identificar la fatiga y la distracción (y abordarlas) en tiempo real. Esta oferta con suscripción combina nuestra tecnología de sistema de seguridad del conductor líder en la industria con evaluaciones de riesgos, experiencia, capacitación en gestión de cambios y apoyo educativo para ayudarlo a crear un programa completo de gestión de la fatiga y las distracciones.

    Para confirmar la disponibilidad y adquirir una suscripción, comuníquese con su distribuidor Caterpillar. Para obtener más información sobre los plazos de suscripción, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

En todas las minas, cada día, hay operadores de equipos fatigados y distraídos, y las consecuencias pueden ser costosas e incluso fatales. MineStar™ Detect de Cat® puede ayudarlo a identificar la fatiga y la distracción (y abordarlas) en tiempo real. Esta oferta con suscripción combina nuestra tecnología de sistema de seguridad del conductor líder en la industria con evaluaciones de riesgos, experiencia, capacitación en gestión de cambios y apoyo educativo para ayudarlo a crear un programa completo de gestión de la fatiga y las distracciones.

Para confirmar la disponibilidad y adquirir una suscripción, comuníquese con su distribuidor Caterpillar. Para obtener más información sobre los plazos de suscripción, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Explore la tecnología
  • Fleet for Underground de Cat

    Fleet for Underground de Cat® MineStar™ proporciona visibilidad en tiempo real del tiempo de ciclo, la carga útil y otros parámetros de operación clave. Permite registrar los datos y darles seguimiento automáticamente a lo largo de la cadena de valor y proporciona información que lo ayudará a identificar qué funciona y mejorar lo que no. Gracias a nuestra tecnología patentada de posicionamiento subterráneo de alta precisión, las minas pueden seguir con precisión al personal y los activos con una exactitud submétrica. Esto también le proporciona acceso a información calve del ciclo, para que pueda comprender mejor el uso de la máquina y la eficiencia general de las operaciones. La gestión de tareas bidireccional en tiempo real proporciona datos esenciales que inciden positivamente en la productividad y ayudan a optimizar toda la operación de la mina.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Fleet for Underground de Cat® MineStar™ proporciona visibilidad en tiempo real del tiempo de ciclo, la carga útil y otros parámetros de operación clave. Permite registrar los datos y darles seguimiento automáticamente a lo largo de la cadena de valor y proporciona información que lo ayudará a identificar qué funciona y mejorar lo que no. Gracias a nuestra tecnología patentada de posicionamiento subterráneo de alta precisión, las minas pueden seguir con precisión al personal y los activos con una exactitud submétrica. Esto también le proporciona acceso a información calve del ciclo, para que pueda comprender mejor el uso de la máquina y la eficiencia general de las operaciones. La gestión de tareas bidireccional en tiempo real proporciona datos esenciales que inciden positivamente en la productividad y ayudan a optimizar toda la operación de la mina.

Explore la tecnología

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Al compartir su información, otorga permiso a Caterpillar para procesar sus datos a fin de cumplir adecuadamente con su solicitud. Según su solicitud, es posible que debamos compartir sus datos con los distribuidores correspondientes, dentro del grupo de empresas de Caterpillar, y con los proveedores de servicios correspondientes que trabajan en nombre de Caterpillar. Garantizar la seguridad de su información es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. En el Aviso de privacidad del sitio web se detallan nuestras prácticas de privacidad de datos y sus derechos para controlar sus datos personales. 

*Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del R1700 XE (eléctrico a batería)

Comenzar el recorrido del modelo R1700 XE (eléctrico a batería)
close

Galería de medios

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

Video de lanzamiento del modelo R1700 XE - español

Video de recorrido del modelo R1700 XE

UG Loader Video

Video de compromiso de HRV

Autodig Video

Video de lanzamiento del modelo R1700 XE - español
Video de recorrido del modelo R1700 XE
UG Loader Video
Video de compromiso de HRV
Autodig Video

360 View
360 View

Vea cómo R1700 XE (eléctrico a batería) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS