270
NUEVO

Minicargadores 270

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta: SAE J1995:2014
100 hp
75 kW
Capacidad nominal de operación
3557 lb
1614 kg
Peso en orden de trabajo
10441 lb
4736 kg

Descripción general

Más potencia. Más rendimiento. Mayor comodidad

El Minicargador Cat® 270, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su estabilidad y rendimiento de levantamiento proporciona una excelente manipulación de materiales.

Beneficios

35% Par superior

al del modelo anterior

Mayor altura de levantamiento

y mayores fuerzas de desprendimiento: levantamiento e inclinación

Cabina más amplia

con un nuevo diseño, mayor espacio e ingreso y salida más fáciles

Especificaciones del producto para 270

Potencia bruta: SAE J1995:2014 100 hp 75 kW
Potencia neta: SAE1349 100 hp 74 kW
Cilindrada 221 pulg³ 3.6 L
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Par máximo: 1.500 rpm: SAEJ1995 317 pie·lbf 430 N·m
Potencia neta: ISO 9249 99 hp 74 kW
Nota La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a la velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a la velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Modelo de motor Cat C3.6TA (con turbocompresor y posenfriador) Cat C3.6TA (con turbocompresor y posenfriador)
Capacidad nominal de operación 3557 lb 1614 kg
Carga límite de equilibrio 7114 lb 3227 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación 8267 lb 3750 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de levantamiento 6349 lb 2880 kg
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 3914 lb 1776 kg
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, cucharón de perfil bajo de 1.883 mm (74"), neumáticos Cat 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina cerrada con puerta de vidrio, asiento con suspensión mecánica, pantalla avanzada, batería de 1.000 CCA, contrapeso delantero, acoplador rápido manual y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, cucharón de perfil bajo de 1.883 mm (74"), neumáticos Cat 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina cerrada con puerta de vidrio, asiento con suspensión mecánica, pantalla avanzada, batería de 1.000 CCA, contrapeso delantero, acoplador rápido manual y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Peso en orden de trabajo 10441 lb 4736 kg
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, cucharón de perfil bajo de 1.883 mm (74"), neumáticos Cat 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina cerrada con puerta de vidrio, asiento con suspensión mecánica, pantalla avanzada, batería de 1.000 CCA, contrapeso delantero, acoplador rápido manual y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, cucharón de perfil bajo de 1.883 mm (74"), neumáticos Cat 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina cerrada con puerta de vidrio, asiento con suspensión mecánica, pantalla avanzada, batería de 1.000 CCA, contrapeso delantero, acoplador rápido manual y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Distancia entre ejes 54.6 pulg 1386 mm
Altura: parte superior de la cabina 86.2 pulg 2189 mm
Ancho del vehículo sobre las ruedas 72 pulg 1830 mm
Espacio libre sobre el suelo 8 pulg 202 mm
Ángulo de salida 23.6° 23.6°
Ángulo de descarga máximo 43.5° 43.5°
Radio de giro desde el centro: cucharón 87.7 pulg 2228 mm
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo 12.6 pulg 320 mm
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, cucharón de perfil bajo de 1.883 mm (74"), neumáticos Cat 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina cerrada con puerta de vidrio, asiento con suspensión mecánica, pantalla avanzada, batería de 1.000 CCA, contrapeso delantero, acoplador rápido manual y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, cucharón de perfil bajo de 1.883 mm (74"), neumáticos Cat 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina cerrada con puerta de vidrio, asiento con suspensión mecánica, pantalla avanzada, batería de 1.000 CCA, contrapeso delantero, acoplador rápido manual y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Longitud: con el cucharón sobre el suelo 153.9 pulg 3908 mm
Altura total máxima 164.3 pulg 4174 mm
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo 8.7 pulg 220 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 48 pulg 1220 mm
Ángulo de retroceso 28° 28°
Alcance: levantamiento/descarga máximos 30.9 pulg 786 mm
Radio de giro desde el centro: acoplador 57.9 pulg 1471 mm
Longitud: sin cucharón 128.7 pulg 3270 mm
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo 133.5 pulg 3391 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74.7 pulg 1897 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 105.4 pulg 2676 mm
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 88° 88°
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Flujo hidráulico: flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 80.7 hp 60.2 kW
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 23 gal/min 86 L/min
Flujo hidráulico: flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 34 gal/min 129 L/min
Flujo hidráulico: flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 69.6 hp 51.9 kW
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 34 gal/min 129 L/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPS nivel II ISO 3449:2005 (optativo) ISO 3449:2005 (optativo)
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad 6.6 milla/h 10.6 km/h
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: opción de dos velocidades 9.6 milla/h 15.4 km/h
Sistema de enfriamiento 4.6 gal (EE.UU.) 17.5 L
Cárter del motor 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Tanque de combustible 34.5 gal (EE.UU.) 130.7 L
Sistema hidráulico 10.8 gal (EE.UU.) 41 L
Tanque hidráulico 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Nota (3) **El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC. **El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.
Nota (2) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (1) La cabina y las estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS) son estándar en Norteamérica y Europa. La cabina y las estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS) son estándar en Norteamérica y Europa.
Dentro de la cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Fuera de la cabina** 101dB(A) 101dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas.
Facilidad de reciclaje 93% 93%

270 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería con bloqueo
  • Mazo de cables eléctrico de la herramienta
  • Batería de servicio pesado
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 A
  • luces de trabajo LED
  • Luces de retroceso automáticas
  • Interruptor de luz de fondo
  • Luz LED de techo de la cabina
  • Alarma de retroceso
  • Salida eléctrica, baliza
  • Luces exteriores e interiores
  • Cuando se libera el freno de estacionamiento, se ilumina la luz de notificación de trabajo automática

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de velocidad de escurrimiento, ajuste de respuesta, ajuste de respuesta del implemento, ajuste de prioridad de potencia, selección de idioma (× 32), monitoreo y sistema de seguridad antirrobo para operador múltiple, cronograma y recordatorios de mantenimiento, monitoreo de códigos de sucesos y diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para usar con los accesorios inteligentes.
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor (según corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, horómetro, voltaje de batería, tacómetro
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
  • Cabina con ROPS, inclinación superior
  • FOPS nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de las palancas universales montados en el asiento
  • Bolsillo de almacenamiento para teléfono móvil
  • Posavasos
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Acelerador de pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Selección de patrón de control: ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Control electrohidráulico de transmisión hidrostática con protección de sensor de velocidad
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con palanca de alivio de presión integrada
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C3.6TA diésel con turbocompresor que cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea
  • Auxiliar de arranque con bujías
  • Enfriado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula para el muestreo de aceite programado (S·O·SSM), aceite hidráulico y drenaje ecológico para refrigerante
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador y botella de expansión del radiador
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tapa del tanque de combustible trabable
  • Ventilador de enfriamiento proporcional a la demanda hidráulica
  • Funcionamiento en vacío del motor automático

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Telemática, Product Link, celular
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor: con traba
  • Acoplador del accesorio de herramienta
  • Manguera Cat ToughGuard™

EQUIPO OBLIGATORIO

  • Sistema hidráulico auxiliar: estándar o XPS de flujo alto
  • Acoplador rápido: mecánico o hidráulico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad: 50 mm (2"), 75 mm (3") o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Neumáticos: 12 x 16.5 or 14 x 17.5

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Techo abierto: portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, opción de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/con calefacción/suspensión neumática)
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, selección de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con calefacción, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con ventilación y calefacción) y selección de puerta (vidrio o policarbonato)

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T2: T1 + cámara de visión trasera.
  • T4: monitor de pantalla táctil avanzado, palancas universales avanzadas, arranque, soporte para teléfono móvil montado en X y cámara retrovisora.
  • T5 – T4 + 2 cámaras laterales adicionales

RADIO

  • Sin radio: para máquinas de techo abierto y países sin certificación de tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada auxiliar (AUX) de 3,5 mm y micrófono Bluetooth. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm y micrófono Bluetooth. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Serie Product Link Basic PL243
  • Serie Elite Product Link PLE643

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda con operación reversible de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0: protecciones y sellos de base (tapa contra la lluvia para la admisión del aire en el motor, sellado desde el frente de la cabina hasta el bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1: protección y sellado† intermedio (HD0 + sellado lateral desde la cabina hasta el bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con traba, protección del cilindro de inclinación y protección de la línea de mando inferior). Algunos equipos varían según la región.
  • HD2: protección y sellado integral (HD1 + protector del turbocompresor, tubo de escape vertical envuelto, filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) envuelto, protección de desconexión rápida, protección de la línea de mando completamente cerrada, cubierta de protección de las tuberías hidráulicas en la parte inferior, antefiltro de la admisión de aire del motor). Algunos equipos varían según la región.

270 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor de 120V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Cáncamos de levantamiento de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, especial
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Seguridad con llave Bluetooth
  • Guía de manguera del accesorio
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Vea cómo 270 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Minicargador Cat® 270

Minicargador Cat® 270

Minicargador Cat® 270

Minicargador Cat® 270

Minicargador Cat® 270
Minicargador Cat® 270
Minicargador Cat® 270
Minicargador Cat® 270