Pesos y dimensiones
Ancho | 980 a 1.1130 mm 980 a 1.1130 mm |
Longitud | 2.120 a 3.520 mm 2.120 a 3.520 mm |
Altura | 1.519 a 1.809 mm 1.519 a 1.809 mm |
Peso | 991 a 2.238 kg 991 a 2.238 kg |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
El recinto insonorizado nivel 2 instalado de fábrica incorpora silenciadores de nivel crítico montados internamente. Es el recinto de calidad superior que se ofrece en esta gama, diseñado para la seguridad y el valor estético en una base integral del tanque de combustible. Extremadamente duraderos y resistentes a la intemperie, estos recintos están diseñados para resistir la corrosión y los daños de manipulación.
Ancho | 980 a 1.1130 mm 980 a 1.1130 mm |
Longitud | 2.120 a 3.520 mm 2.120 a 3.520 mm |
Altura | 1.519 a 1.809 mm 1.519 a 1.809 mm |
Peso | 991 a 2.238 kg 991 a 2.238 kg |