Modelo

Manipulador de bloques 980, 2 cuñas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
56.8 pulg
1442 mm
Altura
33.1 pulg
841 mm
Peso
2199 lb
997 kg

Descripción general

La industria de manipulación de bloques es un campo exigente y este acoplador de 2 cuñas se diseñó teniendo en cuenta aquello. Diseñado para optimizar la fuerza de desprendimiento y la capacidad de levantamiento del Manipulador de Bloques 980, este acoplador es la elección junto con los accesorios para manipular rocas y bloques grandes. Para el uso específico con máquinas 980 con controles de 2 válvulas.

Especificaciones del producto para 980, 2 cuñas

Ancho 56.8 pulg 1442 mm
Altura 33.1 pulg 841 mm
Peso 2199 lb 997 kg

Vea cómo 980, 2 cuñas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Modelo
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Accesorios para manipulación de bloques Cat

Accesorios para manipulación de bloques Cat