Toma en estudio

Acopladores de extractor de pasador Acoplador para Retroexcavadoras Cargadoras 450

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
260.1 lb
118 kg
Ancho
12 pulg
306 mm
Longitud
21.4 pulg
543.94 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina, reduzca los costos y mejore la producción general con los acopladores con extractor de pasador Cat® para retroexcavadoras cargadoras.

Especificaciones del producto para Acoplador para Retroexcavadoras Cargadoras 450

Peso 260.1 lb 118 kg
Ancho 12 pulg 306 mm
Longitud 21.4 pulg 543.94 mm
Altura total 21.1 pulg 536.48 mm
Diámetro del pasador 60/60 mm (2,36"/2,36") 60/60 mm (2,36"/2,36")
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 450 Retroexcavadoras Cargadoras 450
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador