Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de 2.188 mm (86") con dientes empernados

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
86.1 pulg
2.188 mm
Capacidad
0.82 yd³
0.63 m³
Peso
670.2 lb
304 kg

Descripción general

Se utilizan para cavar, cargar, transportar, nivelar y descargar en una variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para Cucharón de 2.188 mm (86") con dientes empernados

Ancho 86.1 pulg 2.188 mm
Capacidad 0.82 yd³ 0.63 m³
Peso 670.2 lb 304 kg
Altura 18.5 pulg 469 mm
Longitud 31.4 pulg 797 mm
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo Cucharón de 2.188 mm (86") con dientes empernados se compara otros productos consultados con frecuencia.