Tipo de interfaz | Acoplador S-50 Acoplador S-50 |
Peso | 175.7 lb 79.7 kg |
Ancho total | 15.7 pulg 400 mm |
Longitud total | 20.9 pulg 530 mm |
Altura total | 8.5 pulg 215 mm |
Diámetros de pasador | 45/45 mm (1,8/1,8") 45/45 mm (1,8/1,8") |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Soporte de montaje para uso con los Martillos B9, H80 y H95 y el Compactador de Placas Vibratorias CVP40.
Tipo de interfaz | Acoplador S-50 Acoplador S-50 |
Peso | 175.7 lb 79.7 kg |
Ancho total | 15.7 pulg 400 mm |
Longitud total | 20.9 pulg 530 mm |
Altura total | 8.5 pulg 215 mm |
Diámetros de pasador | 45/45 mm (1,8/1,8") 45/45 mm (1,8/1,8") |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha