Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Maurício Briones, especialista de aplicación de excavadoras Cat®, presenta la 345 GC, que brinda confort y seguridad para el operador, mayor eficiencia de combustible y menores costos de mantenimiento.
Roderik Vecchiola, gerente general de Viccsa y Flavio Rodríguez, gerente de obras viales, conversan sobre el rendimiento y los resultados que la 345 GC viene aportando a la empresa.
ESPECIFICACIONES |
345 GC |
---|---|
Motor | Cat C9.3B |
Potencia del Motor | 346 HP (258 kW) |
Peso operativo | 42200 kg |
Tipo de carro | Largo |
Envoltura de Excavación | 6,9 m (opc. 6,55 m) / 3,35 m (opc. 3,0 m / 2,55 m) |
Capacidad del cucharón | hasta 2,77 m³ |
Capacidad de elevación (1,5 m de altura y 4,5 m de distancia) |
16,95 toneladas (frente); toneladas (lateral) |
Fuerza de excavación (cuchara) | 235 kN |