GENERADORES PARA CENTROS DE DATOS

centros de datos
centros de datos

Centros de datos

MANTENERSE CONECTADO

Los centros de datos son polos centralizados para el almacenamiento, el procesamiento y la difusión de grandes volúmenes de datos y aplicaciones para negocios. Los datos que generamos cada día, ya sea trabajando o jugando, aumentan de manera exponencial. Proteger los datos y procesos y evitar que la información importante se vea comprometida o se pierda es esencial, y solo se puede garantizar mediante una fuente constante de energía de calidad. 

Mediante la potencia eléctrica Cat®, se brinda respaldo durante el aprovisionamiento de soluciones de energía confiable, por lo que tanto usted como sus clientes se mantienen conectados.

Comprendemos los compromisos que asume y las normas que establece para sus servicios de centro de datos. De acuerdo con sus compromisos de tiempos de actividad, con nuestras soluciones de energía para centros de datos satisfacemos sus necesidades para lo siguiente:

  • respuesta transitoria
  • capacidad de arranque rápido
  • aceptación de carga de bloque
  • reducción de emisiones
  • insonorización
  • eficiencia del combustible y sostenibilidad

Independientemente de los requisitos que establezca para la potencia de salida, el enfriamiento, las capacidades de fallas y el mantenimiento de energía de su centro de datos, ofrecemos sistemas de potencia y soluciones integradas para una potencia y un control totales.

A través de nuestra red global de distribuidores, ofrecemos respaldo en cada etapa del proceso, desde el diseño y la especificación para la instalación y puesta en marcha hasta en la vida útil de la solución de energía. Mediante los acuerdos de mantenimiento y servicio completos, se ofrece máxima tranquilidad para que pueda enfocarse en lo que importa, su negocio.

de

Los grupos electrógenos a diésel Cat® suministran energía de emergencia al centro de datos más grande del mundo

Sabey Corporation desarrolló Intergate.Manhattan en lo que es ahora el centro de datos más grande del mundo. Ubicada en la ciudad de Nueva York, la instalación presenta un conjunto único de desafíos que incluyen seguridad, preservación y pérdida de energía. Sabey confía en su asociación con el distribuidor Cat® local H.O. Penn, para el respaldo del sistema auxiliar de emergencia y la administración de datos críticos.

Datos entregados cuando y donde lo necesite.

Nuestro equipo global hace que el servicio y respaldo sean accesibles en cualquier parte del mundo. Sus clientes confían en usted, así que suminístreles la energía más confiable.

Solicite una consulta con el distribuidor
distribuidores
distribuidores

Solo inglés

En las noticias

Transiciones de los centros de datos a HVO al 100 %

Caterpillar anunció que el centro de datos LCL Bruselas-Oeste ha adquirido una nueva solución de energía de reserva de 13.5 MVA, convirtiéndolo en el primer centro de datos de Bélgica que funciona exclusivamente con combustible 100 % de aceite vegetal hidrotratado (HVO).

ver comunicado de prensa
Centro de datos LCL Bruselas-Oeste
Centro de datos LCL Bruselas-Oeste

Testimonios

Energía de combustibles líquidos renovables
HVO y biodiésel

Los generadores Cat pueden funcionar con combustibles líquidos renovables que ayudan a los centros de datos a reducir el impacto de sus operaciones y alcanzar sus objetivos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). Los combustibles líquidos renovables ya están disponibles y la transición es muy fácil.

Conozca más
Combustibles líquidos renovables
Combustibles líquidos renovables

Productos para el sector de centros de datos

A continuación, figuran solo algunos de los productos que se aplican con frecuencia en aplicaciones de respaldo en centros de datos

  • C32 (60 Hz)
    Clasificación máxima
    1.250 ekW
    1.250 ekW
    Clasificación mínima
    830ekW
    830ekW
    Estrategia de emisiones y combustible
    Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera
    Bajo consumo de combustible, certificación Tier2 para uso fuera de carretera

    C32 (60 Hz)

    Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 producen potencia fiable de 830 a 1.250ekW a 60Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de la EPA para emergencias fijas (Tier 2).

    Más información
  • G3520H
    Clasificación continua
    2.519/2.500ekW a 1pf
    2.519/2.500ekW a 1pf
    Tipo de combustible
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
    Máxima eficiencia eléctrica
    45.30%
    45.30%

    G3520H

    Desde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.

    Más información

Variedad de productos de potencia eléctrica

Cat Connect para
Corriente Eléctrica

Sepa cómo funciona su operación desde cualquier lugar. Cat Connect ofrece la información que necesita para tomar decisiones bien fundamentadas y oportunas.

Más información
Cat Connect
Cat Connect

Folletos y
testimonios

Tenemos una biblioteca informativa de bibliografía de productos, informes técnicos, historias de clientes y más. Encuentre lo que está buscando.

 

 

Ver la biblioteca
Información de la industria
Información de la industria

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

Localizador de distribuidores

Su distribuidor Cat asume el compromiso de maximizar su éxito al ayudarlo a sacar el mayor provecho de las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

Más información
distribuidores
distribuidores

Boletín de noticias sobre
corriente eléctrica

Regístrese para conocer las últimas novedades sobre productos Cat y temas de la industria que están enfocados en ayudarlo a aprovechar al máximo su inversión. 

Registrarse
Boletín informativo EP
Boletín informativo EP

Novedades sobre corriente eléctrica

Lea las últimas noticias de corriente eléctrica y artículos relacionados con los productos de corriente eléctrica Cat de la mano de personas especialistas, sobre temas importantes para su negocio.  

 

Obtenga más información
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica