Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Cliente: Caterpillar: planta autónoma de Lafayette
Ubicación: Lafayette, Indiana, EE.UU.
Problema comercial del cliente: capturar la energía perdida en el proceso de prueba de la máquina
Solución:
Distribuidor Cat®: MacAllister Power Systems
Caterpillar se ha fijado como objetivos operativos para 2020 reducir su huella de carbono en un 25 % y aumentar la eficiencia energética en un 25 %. El desarrollo y las pruebas de productos se identificaron como un área que podría gestionarse mejor para ayudar a alcanzar estos objetivos. Durante las pruebas de prototipos de motores-generadores, los motores se someten a dinamómetros y los grupos electrógenos a bancos de carga resistivos. Normalmente, la energía mecánica o eléctrica que se produce durante las pruebas no se aprovecha, lo que va en contra de los objetivos de sostenibilidad de Caterpillar.
Los parámetros clave de confiabilidad deben superarse en cada programa de desarrollo de grupos electrógenos antes de que puedan convertirse en una oferta de producto comercial. Según el porcentaje de contenido nuevo que se introduzca en el producto, los motores deben demostrar a menudo decenas de miles de horas de funcionamiento confiable en entornos de prueba. Además de las pruebas de validación previas a la producción, algunos modelos de producción se ejecutan durante un período de tiempo adicional para recopilar más datos sobre la confiabilidad y la durabilidad.
Los grupos de ingeniería y gestión de planta de las divisiones de Sistemas de gran potencia y energía eléctrica de Caterpillar se unieron en 2010 para encontrar una solución que permitiera a Caterpillar hacer un uso beneficioso de la energía producida durante las pruebas de confiabilidad. La planta autónoma del Centro de Motores de Lafayette (Indiana) (LEC) nació de estas discusiones.
La planta autónoma comenzó como una plataforma de hormigón con un recinto básico para un grupo electrógeno diésel C175-16 de 3 MW de preproducción. En 2011, se amplió para incluir un Grupo Electrógeno G3520E, entonces en fase de preproducción, y luego un prototipo de Grupo Electrógeno G3516H, ambos alimentados con gas natural. La planta también incluye una estructura prediseñada que alberga toda la infraestructura eléctrica y mecánica necesaria para conectar los grupos electrógenos a la red eléctrica de LEC.
Cada uno de los grupos electrógenos a gas está alojado en su propio recinto exterior y cuenta con equipos de conmutación y controles Cat® de uso general, sistema de enfriamiento del radiador con ventiladores de velocidad variable, sistema de combustible de gas natural y dispositivos de seguridad. El sistema de control ofrece monitoreo y control remotos a través de una interfaz en línea en la que el personal de LEC puede monitorear el consumo de combustible y los principales parámetros de funcionamiento durante el período de prueba. Los recintos están diseñados para ser flexibles para que puedan añadirse rápidamente futuros modelos de prueba.
La infraestructura está preparada para añadir un cuarto grupo electrógeno en un futuro próximo. Los recintos se han diseñado para que los generadores puedan retirarse fácilmente y sustituirse por futuros diseños de prototipos. Los ingenieros de aplicaciones de Cat colaboraron con el personal de LEC para diseñar la instalación, que se construyó y puso en marcha junto con los proveedores locales, los contratistas y el distribuidor Cat® local, MacAllister Power Systems. MacAllister también proporciona servicios continuos de mantenimiento y reparación.
Con los Generadores C175, G3520E y G3516H en funcionamiento, la planta autónoma produce 6,5 MW de los 9,0 MW de demanda eléctrica de carga básica que necesita el campus de LEC en Lafayette. Esta energía autogenerada reduce las compras anuales de electricidad de Caterpillar en aproximadamente 3,5 millones de dólares. Además, se han instalado sistemas especializados de postratamiento de los gases de escape en todos los grupos electrógenos para mantener las emisiones de óxido nitroso y carbono ultrabajas que superan los requisitos federales y estatales. La energía generada en la planta autónoma produce aproximadamente la mitad de las emisiones de carbono y un tercio de las emisiones de óxido nitroso de la energía de carbón desplazada, ayudando a contribuir a los objetivos corporativos de reducción de carbono de Caterpillar. La eficiencia eléctrica total del sistema se sitúa en torno al 42 % entregado, con la opción de aumentar la eficiencia total mediante la recuperación del calor residual en el futuro.
En 2012, se inició la construcción de una nueva zona de reuniones y demostraciones para los clientes en la planta autónoma para que puedan ver fácilmente el funcionamiento. El Centro de visitantes de LEC también ha comenzado a incorporar la planta en las visitas de los clientes.
Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C175-16 producen potencia fiable de 2.500 a 3.365 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cuenta con la certificación de bajo consumo de combustible de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes a Tier2 para uso fuera de carretera).
Más informaciónCaterpillar ofrece productos de equipo de conmutación estándar, que pueden respaldar una amplia variedad de aplicaciones, o proporciona un sistema de diseño personalizado para satisfacer las necesidades específicas de su proyecto. El producto de puesta en paralelo del generador de emergencia (EGP, Emergency Generator Paralleling) es compatible con la puesta en paralelo en una barra colectora aislada del generador y se usa comúnmente en sistemas de energía primaria o de respaldo de emergencia. Los productos de equipo de conmutación estándar de Caterpillar proporcionan una solución capaz de combinar todos los elementos de monitoreo y control para los grupos electrógenos de Caterpillar en un paquete de una sola fuente. Caterpillar también diseña y fabrica equipo de conmutación personalizado para cumplir con requisitos y funcionalidades específicos del cliente.
Más informaciónDesde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.
Más información