Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Los modelos 416F2 y 420F2 tienen nuevo diseño de las estructuras de excavación y acarreo, nueva cabina y fácil acceso a los puntos de mantenimiento. Las nuevas Retroexcavadoras Cat® Serie F2 producidas en Brasil incluyen los modelos 416F2 y 420F2. La nueva serie le da continuidad al éxito de la serie anterior y brinda un nivel todavía más alto de rendimiento, confiabilidad y durabilidad. Las máquinas están equipadas con una cabina rediseñada para brindarle más comodidad al operador, tienen más capacidad de levantamiento y fuerza de desprendimiento del material, además de funcionalidades y opciones adicionales que perfeccionan aún más el rendimiento y la productividad.
Los nuevos modelos están equipados con el motor 3054C Cat®, que cumplen con los estándares de emisiones EU Stage II y Tier 2 y tienen potencia de 93hp en la 416F2 y 101hp en la 420F2.
Una novedad en la 420F2 es la transmisión automática Cat® de seis velocidades, que brinda más comodidad y reduce la fatiga del operador. El convertidor de torque con más fuerza proporciona mejor rendimiento en las operaciones de acarreo y desplazamiento. El Modo Económico es instalado de fábrica y optimiza el rendimiento del motor, con mejor eficiencia en el consumo de combustible a través del ajuste de la velocidad del motor y del caudal del aceite hidráulico.
Otros mejoramientos incluyen la Dirección de Velocidad Variable, diseñada para brindar respuesta rápida en la dirección de operaciones de acarreo, así como flujo hidráulico auxiliar ajustable que perfecciona el control de las herramientas hidráulicas de trabajo.
El rendimiento durante la operación de cargamento fue mejorado con el lanzamiento de los nuevos modelos de la Serie F2. El nuevo diseño del brazo, ahora con diseño paralelo, aumenta la fuerza de desprendimiento del material en un 13%, la capacidad de levantamiento en altura máxima en un 10% y la altura máxima de descarga en 17cm.
Los modelos de la Serie F2 tienen sistema hidráulico con sensor de carga que utiliza una bomba de pistón de flujo variable, lo que brinda más fuerza en las operaciones de excavación y acarreo en cualquier RPM. El resultado es una operación más precisa y altamente eficiente.
Los nuevos controles de excavación por joystick de la 420F2 brindan mayor precisón durante la operación, comodidad para el operador y mayor versatilidad en la selección de los comandos (ISO/SAE).
Para mejor control de las herramientas de trabajo hidráulicas, ambos modelos pueden ser equipados con líneas hidráulicas auxiliares, que incluye una válvula de cargamento de tres funciones, una válvula de excavación de seis funciones y sus respectivas líneas hidráulicas.
Los nuevos modelos de la Serie F2 utilizan un tanque de combustible no metálico que, por lo tanto, no se oxida y reduce la condensación, lo que mejora la calidad y la confiabilidad del sistema de combustible.
El acceso hacia los puntos de mantenimiento diario no requiere el uso de herramientas y es más fácil gracias al nuevo paquete del sistema de enfriamiento articulado, a los paneles laterales del motor y a los escalones en los guardafangos frontales optativos.
El compartimiento de las baterías fue reposicionado hacia la parte delantera de las máquinas, dejando espacio para una caja de herramientas. La nueva ubicación de los cables de arranque auxiliar es una conveniencia adicional al operador si una batería se descarga.
El diseño innovador de la cabina brinda un amplio espacio para el operador y permite girar el asiento fácilmente. Además, el asiento con suspensión neumática es cómodo para la operación de la máquina. La estructura ROPS/FOPS de la Serie F2 fue modificada para tener cristales planos, que mantienen excelente visibilidad. Un tercer escalón adicional en el lado izquierdo y la posición de un nuevo pasamanos facilitan entrar y salir de la máquina.
Los niveles de sonido en el interior de la cabina fueron reducidos significativamente y el nuevo sistema de aire acondicionado cuenta ahora con control de recirculación, para mejor dominio de la temperatura interna de la cabina. El nuevo diseño del techo reduce la absorción de calor y optimiza la línea de visión en la altura máxima de carga. Las mejores en la visibilidad incluyen también un nuevo parabrisas pantógrafo que aumenta el área de alcance en más de 40%.
Algunos detalles adicionales del diseño son el control de la Traba del Diferencial, ahora posicionada en el control de cargamento, así como guardafangos más grandes para mantener el cristal de la cabina más limpio cuando se trabaje en terreno lodoso.
Otra opción para la Serie F2 es el sistema de seguridad por teclado numérico, del tipo inmovilizador, que desactiva el motor, la transmisión y el sistema hidráulico hasta que la contraseña sea introducida correctamente. También se ofrece un radio con tecnología Bluetooth® para acceso a la comunicación en modo manos libres. El exclusivo sistema de monitoreo remoto Product Link™ informa la ubicación de las máquinas y también brinda otros datos disponibles en la versión celular o satélite.