Dimensiones
Carga útil del balancín | 50 t 45 t |
Capacidad del balancín | 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) |
Nota | Depende de la aplicación y de la densidad del material. Depende de la aplicación y de la densidad del material. |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Las excavadoras de ataque frontal eléctricas con cable Cat® combinan una inmensa capacidad de carga útil con bajos requisitos de mantenimiento y alta fiabilidad para ofrecer la solución de carga de menor coste por tonelada para minas de larga vida útil. Nuestra excavadora de ataque frontal más pequeña, la Cat 7295, tiene una carga útil de 45 toneladas (50 toneladas), aproximadamente la mitad que nuestro buque insignia, la 7495. Pero, al igual que su homóloga de mayor tamaño, la 7295 cuenta con un sistema eléctrico IGBT de CA para un mayor tiempo de actividad, menores costes de funcionamiento y tiempos de ciclo más rápidos. La 7295 es más limpia y eficiente que las máquinas diésel, y además su tecnología de frenado regenerativo devuelve energía eléctrica a la red.
Uso eficiente de la energía, sin emisiones directas de carbono y regeneración de energía para devolverla a la red.
Con tiempos de giro rápidos, excelente visibilidad y poleas de punta de pluma anchas
Con un sistema de accionamiento eléctrico IGBT de CA de eficacia probada que es ágil, sencillo y fácil de mantener
Carga útil del balancín | 50 t 45 t |
Capacidad del balancín | 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) |
Nota | Depende de la aplicación y de la densidad del material. Depende de la aplicación y de la densidad del material. |
Peso de trabajo: con balancín y eslabones estándar | 1748837 lb 793259 kg |
Lastre: suministrado por el cliente | 352000 lb 159665 kg |
Nota (1) | Estos pesos variarán ligeramente en función del balancín y del equipamiento opcional seleccionado. Estos pesos variarán ligeramente en función del balancín y del equipamiento opcional seleccionado. |
Nota (2) | Todas las especificaciones se basan en un balancín de 19 m3 (25 yd3) y cadenas estándar de 182,9 cm (72 pulg). Todas las especificaciones se basan en un balancín de 19 m3 (25 yd3) y cadenas estándar de 182,9 cm (72 pulg). |
Presión sobre el suelo | La presión sobre el suelo depende de muchos factores. La presión sobre el suelo depende de muchos factores. |
Dimensiones de la oruga: anchura total 182,9 cm (72 pulg), estándar | 28.22 pulg 8.6 cm |
Presión sobre el suelo: 182,9 cm (72 pulg) | 39 pulg 269 cm |
Anchura total de trabajo superior: incluidas las pasarelas estándar | 41.33 pulg 12.6 cm |
Propulsión planetaria | Accionamiento independiente con dos motores. Accionamiento independiente con dos motores. |
Giro | Las cajas de engranajes de ejes paralelos, accionadas por un motor montado verticalmente, están situadas a ambos lados del bastidor giratorio. Las cajas de engranajes de ejes paralelos, accionadas por un motor montado verticalmente, están situadas a ambos lados del bastidor giratorio. |
Presión sobre el suelo: superficie de apoyo efectiva total | 315.6 pie² 29.3 m² |
Mecanismo de elevación | Un motor acoplado a dos reductores de engranajes acciona un tambor de elevación de 137 cm (54 pulg). Un motor acoplado a dos reductores de engranajes acciona un tambor de elevación de 137 cm (54 pulg). |
Altura de descarga: con espacio libre para abrir la puerta del balancín | 27.56 pies 8.4 m |
Radio de corte: máximo | 67.59 pies 20.6 m |
Radio de giro de la cola del bastidor giratorio | 25.59 pulg 7.8 m |
Radio del suelo nivelado | 48.88 pies 14.9 m |
Altura de corte: máxima | 45 pies 13.7 m |
Nota (1) | Rangos de trabajo óptimos basados en la carga de un camión Cat® 785D. Rangos de trabajo óptimos basados en la carga de un camión Cat® 785D. |
Nota (2) | *Todas las especificaciones se basan en un balancín de 19 m3 (25 yd3) y cadenas estándar de 182,9 cm (72 pulg). *Todas las especificaciones se basan en un balancín de 19 m3 (25 yd3) y cadenas estándar de 182,9 cm (72 pulg). |
Tipo | Sistema automático de línea única para lubricante y grasa de engranajes abiertos. Sistema automático de línea única para lubricante y grasa de engranajes abiertos. |
Componentes (1) | 6 bombas (4 para lubricante de engranajes abiertos y 2 para grasa) situadas en una sala de lubricación aislada, calefactada y de doble pared. 6 bombas (4 para lubricante de engranajes abiertos y 2 para grasa) situadas en una sala de lubricación aislada, calefactada y de doble pared. |
Componentes (2) | Llenado rápido externo desde el nivel inferior. Llenado rápido externo desde el nivel inferior. |
Requisitos de potencia: 60 Hz | 4.160 V, 7.200 V 4.160 V, 7.200 V |
Requisitos de potencia: potencia máxima | 2886 hp 2152 kW |
Transmisión | Sistema de accionamiento IGBT Acutrol. Sistema de accionamiento IGBT Acutrol. |
Requisitos de potencia: voltaje | Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V |
Requisitos de potencia: 50 Hz | 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V |
Requisitos de potencia: demanda de potencia media | 538-753 kW (721-1.010 hp) 538-753 kW (721-1.010 hp) |
Nota | Otros voltajes disponibles según las necesidades del cliente. Otros voltajes disponibles según las necesidades del cliente. |
Datos del cable estándar - Retracción - Diámetro | 2.25 pulg 57 mm |
Datos del cable estándar - Recorrido del balancín - Diámetro | 0.625 pulg 16 mm |
Datos del cable estándar - Suspensión de la pluma - N.º | 4 4 |
Datos del cable - Empuje - N.º | 1 1 |
Datos del cable estándar - Suspensión de la pluma - Diámetro | 2.75 pulg 70 mm |
Componentes | Asa de balancín tubular de una pieza, forjada y sin costuras, y poleas de punta de pluma de gran anchura equipadas con cables de izado y candados de balancín para estabilizar el asa de balancín. Asa de balancín tubular de una pieza, forjada y sin costuras, y poleas de punta de pluma de gran anchura equipadas con cables de izado y candados de balancín para estabilizar el asa de balancín. |
Datos del cable estándar - Retracción - N.º | 1 1 |
Datos del cable estándar - Mecanismo de elevación - Diámetro | 2.375 pulg 60 mm |
Datos del cable estándar - Empuje - Diámetro | 2.25 pulg 57 cm |
Datos del cable estándar - Recorrido del balancín - N.º | 1 1 |
Empuje | Empuje por cable: maquinaria de empuje situada en la parte delantera central del bastidor giratorio, que consta de motor, freno, tambor y engranaje. Los cables de empuje y retracción impregnados de plástico se utilizan para mover el asa del balancín hacia delante y hacia atrás. Empuje por cable: maquinaria de empuje situada en la parte delantera central del bastidor giratorio, que consta de motor, freno, tambor y engranaje. Los cables de empuje y retracción impregnados de plástico se utilizan para mover el asa del balancín hacia delante y hacia atrás. |
Datos del cable estándar - Mecanismo de elevación - N.º | 2 2 |
Nota | Cables de alto impacto disponibles como opción Cables de alto impacto disponibles como opción |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Excavadora de ataque frontal eléctrica con cable 7295
Excavadora de ataque frontal eléctrica con cable 7295
Vídeo promocional de las excavadoras de ataque frontal eléctricas con cable Cat
Excavadoras de ataque frontal eléctricas con cable Cat®: métodos de carga
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS