Pulverizador primario Cat P365

Pulverizadores primarios Pulverizador primario P365

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
2.1 s
2.1 s
Tiempo de ciclo - Cerradas
1.6 s
1.6 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria
824 Sh Ton
7330 kN

Información general

Los pulverizadores primarios Cat serie P300 están diseñados para aplicaciones como corte, rotura y trituración de estructuras de hormigón durante la demolición.

Especificaciones del producto para Pulverizador primario P365

Tiempo de ciclo: abierto 2.1 s 2.1 s
Tiempo de ciclo - Cerradas 1.6 s 1.6 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria 824 Sh Ton 7330 kN
Fuerza de trituración - Punta 228 Sh Ton 2030 kN
Fuerza de trituración - Diente primario 301 Sh Ton 2675 kN
Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite 4786 psi 33000 kPa
Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite 119 gal/min 450 l/min
Circuito de rotación - Máx. Presión del aceite 2321 psi 16000 kPa
Circuito de rotación - Máx. Flujo de aceite 13 gal/min 50 l/min
Profundidad de mandíbulas 42.7 pulg 1085 mm
Longitud de la cuchilla 8.9 pulg 225 mm
Apertura de las mandíbulas - Máxima 64.4 pulg 1635 mm
Anchura de mandíbulas: fija 32.3 pulg 820 mm
Anchura de las mandíbulas - Móviles 20.5 pulg 520 mm
Longitud 112.8 pulg 2865 mm
Altura 99.2 pulg 2520 mm
Anchura 42.7 pulg 1085 mm
Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte 13735 lb 6230 kg
Peso mínimo de la excavadora 65.000 kg (143.300 lb) 65.000 kg (143.300 lb)
Peso máximo de la excavadora 95.000 kg (209.400 lb) 95.000 kg (209.400 lb)

Compare Pulverizador primario P365 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Pulverizador primario Cat P365

Pulverizador Cat P345 sobre pluma recta Cat 352

Pulverizador Cat P345 demoliendo edificio

Pulverizador Cat P332 demoliendo edificio de ladrillos

Pulverizador primario Cat P365
Pulverizador Cat P345 sobre pluma recta Cat 352
Pulverizador Cat P345 demoliendo edificio
Pulverizador Cat P332 demoliendo edificio de ladrillos