Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
En el corazón de cada gran máquina hay un gran motor, capaz de impulsarla día tras día, mes tras mes y año tras año. Una fiabilidad así no es fruto de la casualidad. Es el resultado de diseños probados, fabricación de calidad y validación exhaustiva.
Probamos los motores diésel industriales Cat® en una amplia gama de condiciones, tanto extremas como cotidianas. Las pruebas de laboratorio y de cámara fría, así como el uso en el mundo real en el círculo polar ártico, el desierto de Arizona y las montañas de Colorado garantizan que los motores diésel industriales Cat funcionen en cualquier lugar y en cualquier momento en que se necesiten.
en miles de aplicaciones
para necesidades de aplicación y de ingeniería
para cubrir sus necesidades de potencia
asistencia con servicios líderes del sector
Los motores Cat que equipan los productos de Edge Innovate van desde el C2.2 de 55 kW hasta el C18 de 597 kW. Disponer de esta amplia gama de motores les permite cumplir los estándares de emisiones de cada mercado.
Más informaciónFire Fighting Systems AS, con sede en Noruega, se especializa en sistemas contra incendios de gran capacidad. Confían en los motores Cat® para obtener altas prestaciones bajo presión.
Más informaciónHay varias características que hacen que Giant 3.0 destaque entre otros barredores. Entre ellas se encuentran la capacidad, la carga de 1,2 toneladas de material por minuto y una velocidad de 80 km/h.
Más informaciónPara integrar los motores industriales Cat en sus productos, el equipo de diseño de McCloskey colabora con ingenieros del distribuidor Cat Finning para desarrollar especificaciones de construcción adecuadas para las necesidades de cada equipo.
Más informaciónEn 2001, tres emprendedores polacos, con conocimientos expertos en el sector del petróleo y el gas, unieron fuerzas para crear una nuevo negocio que prestara servicio a los yacimientos petrolíferos de Europa. Durante los primeros años, Eurotech se centró en la importación de piezas de repuesto y equipos especializados para operaciones relacionadas con la prospección, estimulación y mantenimiento de petróleo y gas natural. A continuación, en 2004, la empresa se embarcó en el diseño y la producción de sus propios productos personalizados.
Más informaciónŽĎAS colaboró estrechamente con el distribuidor Cat Zeppelin para seleccionar e integrar los motores C4.4 y C7.1 en sus modelos CNS 400 K y CNS 730, respectivamente. Casi una década más tarde, la empresa no se arrepiente.
Más informaciónAunque la mayoría de los fabricantes de equipos pueden decir que sus productos mejoran la calidad de vida, DOK-ING puede decir algo aún más importante: sus máquinas salvan vidas literalmente en más de 80 países.
Más informaciónLa gama de reciclaje de Pronar de trituradoras, trommel de cribado y acopiadores está destinada a sistemas municipales, industriales y de construcción, más de la mitad de los cuales incluyen motores industriales Cat®.
Más información