Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Caterpillar unterstützt seine Kunden mithilfe neuer Technologien und Lösungen für Erdbewegungsmaschinen dabei, Erdbewegungsarbeiten zu revolutionieren. Diese Lösungen ermöglichen die Steigerung von Präzision, Produktivität und Rentabilität sowie die Senkung der Betriebskosten.
Die Maschinensteuerung AccuGrade™ Laser ist ein spitzentechnologisches Gerät zur Erdbewegung, das den Fahrern von Dozern ein Planieren sowie einen Auftrag mit erhöhter Genauigkeit ermöglicht, ohne dass Vermessungspfähle oder ein Auspflocken des Geländes erforderlich sind. Die hochmoderne Maschinensteuerung nutzt neueste Lasertechnologie, an der Maschine angebrachte Bauteile sowie einen externen Laser, um präzise Höheninformationen auf dem Bildschirm im Fahrerhaus darzustellen und auf diese Weise eine möglichst genaue Schildpositionierung zu ermöglichen. Dadurch können die Fahrer ihre Effizienz steigern und Planierarbeiten schneller mit weniger Durchgängen als in der Vergangenheit durchführen.
Mithilfe des AccuGrade-Systems können die Produktivität sowie die Planiergenauigkeit erheblich gesteigert werden – im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um 50 %. Das System wird hauptsächlich für das Feinplanieren verwendet und ist einfach zu erlernen. Mit nur geringem Schulungsaufwand können sogar unerfahrene Fahrer innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet werden.
Die Maschinensteuerung AccuGrade Laser ist auf eine Vielzahl von Erdarbeiten ausgelegt, die geringe Toleranzen und eine hohe Produktivität erfordern. Da Laser-Maschinensteuerungen eine derart hohe Genauigkeit ermöglichen, wird die Verwendung eines solchen Systems oft in Projektvorgaben oder von Unternehmen der Bauindustrie gefordert. Das im Einsatz bewährte und vielseitige Doppellaser-System eignet sich ideal für das Feinplanieren von horizontalen sowie einseitig und zweiseitig geneigten Flächen, z. B. in Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebieten.
Zu den typischen Anwendern von Laser-Maschinensteuerungssystemen gehören: