Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Die aktuell verwendeten Erdbewegungs- und Feinplanierverfahren erfordern viele Mitarbeiter und sind abhängig von der Qualifizierung der Mitarbeiter sowie den Messinstrumenten. Die Herstellung eines gleichmäßigen Geländeprofils zwischen Absteckpflöcken stellt eine Herausforderung dar, selbst für äußerst erfahrene Fahrer. AccuGrade GPS reduziert den Personalbedarf sowie die Materialkosten und unterstützt durch die Schneide- und Auftragsgenauigkeit den Fahrer bei der Herstellung eines Profils entsprechend des Entwurfsplans.
Die Maschinensteuerung AccuGrade GPS bietet sich als optimale Lösung an, wenn die Erstellung unregelmäßiger Geländeprofile anstelle von ein- oder zweiseitig geneigten Flächen gefordert ist. Das AccuGrade 3D-System vergleicht mithilfe der GPS-Technologie die Schildposition mit einem dreidimensionalen, digitalen Geländemodell und signalisiert dem Fahrer bzw. dem Hydrauliksystem, dass der Planierschild zur Erreichung des Sollprofils anzuheben bzw. abzusenken ist.
Dank modernster GPS-Technologielösungen kann der Fahrer direkt vom Fahrerhaus aus auf den Entwurfsplan zugreifen, wodurch eine bessere Kontrolle, höhere Genauigkeit, höhere Produktivität sowie eine Verringerung der Betriebskosten erzielt werden können.
Die Maschinensteuerung AccuGrade GPS ist ein spitzentechnologisches Maschinensteuerungs- und -führungssystem, das den Fahrern von Dozern ein Planieren mit erhöhter Genauigkeit ermöglicht, ohne dass ein Auspflocken des Geländes erforderlich ist. Digitale Entwurfsdaten, die Steuerungsfunktionen für den Fahrer im Fahrerhaus sowie die automatischen Schildsteuerungen unterstützten den Fahrer dabei, Planierarbeiten schneller auszuführen, wodurch eine höhere Produktivität sowie Rentabilität erzielt und die Betriebskosten gesenkt werden.
AccuGrade GPS ist auf eine Vielzahl von Erdarbeiten ausgelegt, von groben Räumarbeiten mit hoher Produktivität bis hin zum Feinplanieren innerhalb enger Toleranzen.
Horizontale sowie einseitig und zweiseitig geneigte Flächen, wie z. B. Fundamentflächen, Parkplätze, Straßen und Fernstraßen, können mithilfe des AccuGrade GPS-Systems vom Fahrerhaus aus erstellt werden. Komplexe 3D-Projekte, wie z. B. Golfplätze und Straßen mit Kurvenüberhöhungen, können von Ingenieuren im Büro entworfen und über eine Compact Flash-Karte ins System geladen werden.