Base Edge-Systeme Für Radlader
Base Edge-Systeme Für Radlader

CAT® BASE EDGE-SYSTEME FÜR RADLADER

 

v.



 

Aperçu

 

LAMES DE BASE CAT
 

Les systèmes de lame de base Cat sont soumis à tout ensemble de processus de fabrication soigneusement contrôlés qui leur confèrent robustesse, durabilité et résistance à l’usure. Ils sont entièrement soudés et assemblés sans nécessiter de préchauffage, ce qui réduit considérablement le temps d'installation et de remplacement.

 

DURABILITÉ ACCRUE
Le traitement thermique uniforme accroît la robustesse et la résistance à l’abrasion des pièces. Le décapage à la grenaille élimine les impuretés qui peuvent causer des inclusions sur une soudure, et le refroidissement contrôlé réduit le risque de points de tension.

POSE ET DÉPOSE RAPIDES
Une passe de beurrage appliquée au dos de la lame de base et sur la bride supérieure de l’adaptateur d’angle permet de souder ce dernier au godet sans devoir d’abord procéder à un préchauffage.

PERFORMANCES ACCRUES
Les lames de base sont conçues par des ingénieurs Caterpillar pour améliorer le rendement de machines spécifiques. Trois formes et calibres adaptés à différentes applications.

 

 



 

CUSTOMER VALUE AGREEMENTS

In einem Customer Value Agreements (CVA) von Cat sind Ersatzteile natürlich inklusive – genau da, wo Sie sie bei der Wartung brauchen. In CVAs inbegriffen ist auch ein Equipment Protection-Plan und wichtige Maschinen-Daten, die Sie über Ihr Telefon abrufen können. Ein Ansprechpartner, eine umfassende Lösung: so sind Ihre Maschinen ganz einfach einsatzbereit. Mit einem CVA von Cat.

NÄHERES ÜBER CVAs
Customer Value Agreements
Customer Value Agreements

FINANZIERUNG UND VERBESSERTER SCHUTZ

Cat Financial bietet Ihrem Unternehmen Finanzierungslösungen nach Maß – ob Sie neu oder gebraucht kaufen, Ihre Investition über die Standard-Garantie hinaus absichern oder den Anlagewert Ihrer Maschinen zur Weiterentwicklung Ihres Unternehmens nutzen wollen. Außerdem können Sie Ihren Account damit überall und jederzeit mit einem beliebigen Gerät managen.

FINANZIERUNGS- UND SCHUTZ-OPTIONEN ANZEIGEN
Finanzierung und Verbesserter Schutz
Finanzierung und Verbesserter Schutz

MIT IHREM CAT HÄNDLER ÜBER SCHNEIDWERKZEUGE SPRECHEN

KONTAKT ZU IHREM CAT-HÄNDLER

 

 

v.

SCHNEIDWERKZEUGE FÜR SCHAUFELN DER GESAMTEN FLOTTE

Wir arbeiten mit Löffelherstellern zusammen, um Ihnen die Cat-Schneidwerkzeuge und -Services bieten zu können, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen.

DETAILS ZUM THEMA
v.

FILTER VON CAT

Einsatzzeiten steigern und Reparaturen verringern mit Cat-Filtern für Ihre Maschinen.

WEITER ZU CAT FILTERN
v.

HYDRAULIK VON CAT

Erfahren Sie, wie Hydraulikkomponenten von Cat Ausfallzeiten vorbeugen.

OPTIONEN KENNEN LERNEN