Gehäuse

Anbaugeräte WP- und SA-Gehäuse D40-2LC bis D60-4LC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Länge
Verpackungslänge 1972 mm – 2503 mm
Verpackungslänge 1972 mm – 2503 mm
Breite
1075 mm
1075 mm
Gewicht
Verpackungsgewicht 80 kg – 137 kg
Verpackungsgewicht 80 kg – 137 kg

Übersicht

Wetterschutzhauben und Schalldämmhauben

Produktspezifikationen für WP- und SA-Gehäuse D40-2LC bis D60-4LC

Länge Verpackungslänge 1972 mm – 2503 mm Verpackungslänge 1972 mm – 2503 mm
Breite 1075 mm 1075 mm
Gewicht Verpackungsgewicht 80 kg – 137 kg Verpackungsgewicht 80 kg – 137 kg
Höhe Verpackungshöhe 1378 mm – 2241 mm Verpackungshöhe 1378 mm – 2241 mm

Vergleichen Sie WP- und SA-Gehäuse D40-2LC bis D60-4LC mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse