Cat-Planierbalken
Cat-Planierbalken

Die vielseitigen neuen Cat®-Planierbalken ermöglichen das Planieren von Material mit einem hohen Produktivitätsgrad

 

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Südamerika, Europa, Japan, Australien, Neuseeland: Juni 2024
Mitteilungsnummer: 126PR24

 

  • Die einstellbare Rollenhöhe erlaubt eine Anpassung an den Materialtyp und den gewünschten Verdichtungsgrad
  • Das hochgradig verschleißfeste Verschleißmaterial ermöglicht eine lange Lebensdauer für den Rahmen
  • Eine Palette an Planierbalken unterschiedlicher Breite bietet Optionen für diverse Anwendungen

 

Die neuen Cat® -Planierbalken für Cat-Schwenkrotatoren erlauben es Bauunternehmern, dynamische und effiziente Planier- und Verdichtungsaufgaben mit Baggern zu übernehmen. In Kombination mit Cat-Schwenkrotatoren besitzt der Planierbalken eine bidirektionale Rotation um 360° und eine Rotation von links nach rechts um 40°, was die vielseitige Verwendbarkeit des Anbaugeräts erhöht. Die mechanisch einstellbare Rolle des Planierbalkens – von 10 mm (0,4") unter dem Rahmen bis 20 mm (0,79") über dem Rahmen – erlaubt eine flexible Anpassung des gewünschten Verdichtungsgrads je nach Materialtyp. Der einstellbare Rollenabstreifer verhindert die Anhaftung von Material an der Rolle und ermöglicht den Einsatz des Anbaugeräts bei Ton, Schluff und anderen klebrigen Materialien.

Cat-Planierbalken sind in fünf Breiten von 1250 bis 3000 mm (49 bis 118") erhältlich und können direkt eine ganze Reihe von Anwendungen vom Planieren von Bürgersteigen bis hin zu umfangreichen Aufgaben beim Präparieren von Einsatzorten übernehmen. Durch die große Öffnung der Konstruktion nach oben mit massiven erweiterten Seitenteilen und Seitenplatten kann der Balken Material schnell und effektiv verteilen, verdichten und planieren. Der hochgradig verschleißfeste Verschleißschutz Hardox 500 an der Balkenunterseite schützt den Rahmen, um eine lange Betriebsdauer zu gewährleisten. Der geschweißte Rahmen erhöht die strukturelle Steifigkeit, während zusätzliche Stützplatten am Schwerlastrahmen die Biegefestigkeit und allgemein die Nutzungsdauer optimieren.

Da Cat-Planierbalken über das Cat-Schwenkrotator-Anbaugerät mit der Cat-Grade-Technologie kompatibel sind, können Bauunternehmer damit nach Plan genauer planieren und sparen Zeit. Die optional erhältliche Werkzeugerkennung bestätigt automatisch das Anbaugerät, damit alle Einstellungen (Druck, Durchfluss und Abmessungen) stimmen und die Bediener direkt mit der Arbeit beginnen können.

Durch die standardisierte Technologie des Anbaugeräts Cat PL 161 ist eine einfache Überwachung der Anbaugeräte an allen Einsatzorten möglich, was das Verlustrisiko für Planierbalken senkt und bei Wartung und Austausch hilft. Der PL 161 verfügt über eine VisionLink®-Integration für das Flottenmanagement von einem einzigen Mobilgerät aus.

Weitere Informationen über die neuen Cat-Planierbalken erhalten Sie beim Cat-Händler oder auf www.cat.com.

 

Technische Daten Planierbalken

 

Produktnummer

637-6959

637-6960

637-6961

637-6962

637-6964

Breite, mm (")

1250 (49)

1500 (59)

2000 (79)

2500 (98)

3000 (118)

Höhe, mm (")

330 (13)

Tiefe, mm (")

1252 (49)

Rollendurchmesser, mm (")

298,5 (11,75)

Gewicht, kg (lb)

390 (860)

421 (928)

492 (1085)

555 (1224)

618 (1362)

 

 

Pressemitteilung und Bilder herunterladen 

Jetzt herunterladen

 

 

v.

Bei Einsatz eines Schwenkrotators und der Grade-Technologie Ihrer Maschine erzielen Sie mit dem Planierbalken ein perfektes Planum.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Durch die Kombination des Planierbalkens mit der bidirektionalen Rotationsfähigkeit von 360° und der Schwenkbarkeit von 40° von links nach rechts eines Schwenkrotators ist dynamisches Planieren möglich.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat®-Planierbalken sind in Größen von 1250–3000 mm (49–118") erhältlich und decken so eine große Spanne von Anwendungen und Aufgaben ab.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Die Planierbalken sind mit Stützplatten und verschleißfestem Material ausgeführt, um eine lange Lebensdauer und eine hohe strukturelle Integrität zu gewährleisten.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat®-Planierbalken | Das Produkt kennenlernen

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.


CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

© 2024 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com